MAX1765
製造中800mA、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ、500mAリニアレギュレータ付
バッテリ駆動機器用LDO内蔵、高効率昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.42
製品の詳細
- 高効率ステップアップコンバータ
- 効率:最大93%
- 可変出力:+2.5V~+5.5V
- 最大出力電流: 800mA
- PWM同期整流トポロジ
- 動作周波数:1MHz (または同期)
- LDOリニアレギュレータ
- 500mA LDOリニアレギュレータ
- リニアレギュレータ出力:2.85Vまたは可変(1.25V~5V)
- 低ドロップアウト:125mV (500mA)
- 入力範囲:+0.7V~+5.5V
- 0.1µAロジック制御シャットダウン
- 可変インダクタ電流リミットおよびソフトスタート
- サーマルシャットダウン
- パッケージ:1.5W、16ピンTSSOP-EP
MAX1765は、バッテリ駆動ワイヤレスアプリケーション用の高効率、低ノイズステップアップDC-DCコンバータです。動作周波数が1MHzと高いにも関わらず、超低自己消費電流(200µA)を維持します。本デバイスは、外付部品が小さく超小型パッケージを使用しているため、長いバッテリ寿命を必要とする小型ハンドヘルドアプリケーションに最適です。
MAX1765は、同期整流パルス幅変調(PWM)ブーストトポロジを使用して、1~3セルのNiCd/NiMHまたは1セルのリチウムイオン電池等、広範囲の入力ソースから2.5V~5.5V出力を生成します。マキシム独自の回路構造は、軽負荷における効率を著しく改善すると共に、中~重負荷電流ではスムーズに固定周波数PWM動作へと遷移して、優れた最大負荷効率を維持します。一定周波数動作を必要とするアプリケーション用に、全負荷電流において低ノイズ強制PWMモードも備えています。またMAX1765は、通信機器の敏感な周波数帯域を保護するために、外部クロックに同調させることができます。
MAX1765の低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータおよびDC-DCコンバータは、別々のシャットダウン制御を備えています。リニアレギュレータの250mΩパスデバイスは500mAまでの電流に対して優れたドロップアウト電圧を維持します。また、アナログソフトスタートおよび電流リミット機能により、効率、外付部品サイズおよび出力電圧リップルを最適化することができます。
MAX1765は、16ピンQSOPパッケージおよび放熱強化型16ピンTSSOP-EPで提供されています。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- パームトップコンピュータ
- PCS電話
- パーソナルコミュニケータ
- ポータブルオーディオプレーヤー
- ワイヤレス端末
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1765EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1765EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1765EUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1765EUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX1765EUE+ | 製造中 | |
MAX1765EUE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1765に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める