MAX16803

製造中

PWM調光および5Vレギュレータ付き、高電圧、350mA、高輝度LEDドライバ

LED照明アプリケーションを簡素化し、外部部品点数を最小限に抑え、コストとスペースを削減する、超小型、高電圧、350mA高輝度LEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 動作範囲:+6.5V~+40V
  • 可変LED電流(35mA~350mA)
  • LED電流精度:±3.5%
  • 調光インタフェース用の高電圧DIM端子
  • 低ドロップアウト電圧(0.5V typ)のパス素子内蔵
  • 供給能力が4mAの+5V安定化出力
  • パラレル動作で350mAを超えるLED電流を実現
  • 差動LED電流検出
  • 低シャットダウン消費電流:12µA (typ)
  • 204mVの低電流検出リファレンスによって電力損失を低減
  • 波形整形されたエッジによってPWM調光中の放射EMIを低減
  • 熱シャットダウン
  • 出力短絡保護
  • 放熱特性を高めた5mm x 5mmの小型16ピンTQFNパッケージで提供
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16803
PWM調光および5Vレギュレータ付き、高電圧、350mA、高輝度LEDドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX16803EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16803

機能と利点

  • 6.5V to 40V Supply Voltage Range
  • Selectable 150mA, 250mA, or 350mA Output Current
  • 5V-Regulated Output
  • PWM Dimming Control
  • Package Dissipates Up to 2.666W at TA = +70°C
  • Lead-Free and RoHS compliant
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16803 evaluation kit (EV kit) demonstrates a current-controlled, high-output-current LED driver based on the MAX16803 current regulator. The EV kit is capable of supplying regulated output currents of up to 350mA, can run at supply voltages between 6.5V and 40V, and can operate at temperatures ranging from -40°C to +125°C.

The MAX16803 EV kit features a PWM dimming control, user-selectable three-level output current setting, and a 5V-regulated output, which can supply up to 4mA of output current. The MAX16803 EV kit is a fully assembled and tested board.

Applications

  • Automotive Exterior: Rear Combination Lights (RCL)
  • Automotive Interior: Map, Courtesy, and Cluster Lighting
  • Emergency Vehicle Warning Lights
  • General Lighting
  • Navigation and Marine Indicators
  • Signage, Gasoline Canopies, Beacons

MAX16803EVKIT
Evaluation Kit for the MAX16803

最新のディスカッション

MAX16803に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める