MAX1577Z

製造中

カメラフラッシュおよび動画ライト用1.2A白色LED電流レギュレータチャージポンプ

低バッテリ入力電圧でも、カメラ付き電話での高輝度WLEDフラッシュを実現する大電流、1.2A、チャージポンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 出力駆動能力:最大1.2A (800mA保証)
  • 動画モードで最高92%のPLED/PBATT効率
  • フレシキシブルな輝度調整
    • 2ビットロジック:100%、33%、20%およびオフ
    • PWM:20%~100%
  • 電流レギュレーション:3% (全入力/全温度範囲)
  • フラッシュおよびバックライトレギュレーション用の電流または電圧レギュレーション(MAX1577Y)
  • フラッシュ用電流レギュレーション(MAX1577Z)
  • 低リップルおよび低EMI
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • ソフトスタートにより突入電流を制限
  • 出力電圧レギュレーションモード
  • サーマルシャットダウン保護
  • パッケージ:3mm x 3mmの8ピンTDFN
MAX1577Z
カメラフラッシュおよび動画ライト用1.2A白色LED電流レギュレータチャージポンプ
MAX1577Y、MAX1577Z:標準動作回路
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
Product 1
MAX1583 白色LEDカメラフラッシュ用ブーストコンバータ
インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ 3
MAX1576 製造中 バックライトおよびカメラフラッシュ用480mA白色LED 1倍/1.5倍/2倍圧チャージポンプ
MAX1573 製造中 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ
MAX1574 製造中 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ
ステップアップ LEDドライバ 2
MAX8595 最終販売 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ
MAX8596 製造中止 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1577ZEVKIT

Evaluation Kit for the MAX1577Y, MAX1577Z

機能と利点

  • Selectable Flash/Movie Modes
  • Up to 92% Efficiency (PLED / PBATT)
  • 3% LED Current Regulation
  • Adaptive 1x/2x Mode Switchover
  • 2.7V to 5.5V Supply Voltage Range
  • 8-Pin TDFN 3mm x 3mm IC Package
  • Fully Assembled and Tested
  • 製品詳細

    The MAX1577Z evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the MAX1577Z white LED 1x/2x charge pump. The MAX1577Z EV kit strobes a white LED at up to 1.1A using an on-board pulse generator. In movie mode, it drives the LED at a constant 220mA. The current levels are adjusted by changing a resistor. The EV kit can also be used to evaluate the MAX1577Y.

    Applications

    • Camera Phones, Cell Phones, and Smartphones
    • LCD Backlights
    • PDAs, Digital Cameras, and Camcorders
    • White LED Flashes, Strobes, and Movie Lights

    MAX1577ZEVKIT
    Evaluation Kit for the MAX1577Y, MAX1577Z

    最新のディスカッション

    MAX1577Zに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品