MAX1583

白色LEDカメラフラッシュ用ブーストコンバータ

カメラ付き電話用、初の24V、白色LED、フラッシュ/ストロボ電源

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大5個のLEDのストロボまたはフラッシュに対応
  • 4つの動作モード
    • ストロボ:最大300mA
    • プリチャージ:POKインジケータによる
    • ムービー:最大100mA
    • シャットダウン:0.01µA (typ)の自己消費電流
  • 入力電流制限
    • 1A (MAX1583X)
    • 500mA (MAX1583Y)
    • 250mA (MAX1583Z)
  • 小型外付け部品
  • 入力範囲:2.6V~5.5V
  • 出力過電圧保護:24V
  • 効率(PLED/PIN) 80%のムービーモード
  • サーマルシャットダウン保護
  • 3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージ
MAX1583
白色LEDカメラフラッシュ用ブーストコンバータ
MAX1583:標準動作回路
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
Product 2
MAX1912 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ
MAX1582 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ
インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ 4
MAX1570 製造中 1x/1.5x高効率チャージポンプ内蔵、白色LED電流レギュレータ
MAX1910 製造中 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ
MAX1573 製造中 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ
MAX1574 製造中 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ
ステップアップ LEDドライバ 6
MAX1848 製造中 白色LEDステップアップコンバータ、SOT23
MAX1561 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
MAX1599 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
MAX1553 製造中 高効率、2~10個の白色LED用、40Vステップアップコンバータ
MAX1554 製造中 高効率、2~10個の白色LED用、40Vステップアップコンバータ
MAX1698 製造中 LED用、高効率ステップアップ電流レギュレータ
安定化昇降圧チャージ・ポンプ 1
MAX1595 製造中 3.3V/5.0V安定化、ステップアップ/ステップダウンチャージポンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1583EVKIT

Evaluation Kit for the MAX1583

機能と利点

  • Supports Up to 5 LEDs for Strobe/Flash
  • Four Operational Modes
    • Strobe: Up to 300mA (Preset to 100mA)
    • Precharge: With POK Indicator
    • Movie: Up to 100mA (Preset to 20mA)
    • Shutdown: 0.01µA (typ) Quiescent Current
  • Input Current Limiting
    • 1A (MAX1583X)
    • 500mA (MAX1583Y)
    • 250mA (MAX1583Z)
  • 24V Output Overvoltage Protection
  • 80% Efficient (PLED/PIN) Movie Mode
  • Thermal-Shutdown Protection
  • 10-Lead 3mm x 3mm TDFN Package
  • Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1583 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit board for evaluating the MAX1583 white LED flash boost converter. The EV kit accepts a 2.6V to 5.5V input voltage and drives up to five series white LEDs with a constant current to provide camera flash/strobe in cell phones, PDAs, DSCs, and other hand-held devices. The device's switching frequency is 1MHz, allowing tiny external components. Two logic inputs control four modes of operation: shutdown mode (0.5µA max), movie mode for high-efficiency continuous lighting (programmable up to 100mA), precharge mode for charging a reservoir capacitor to 24V while the LEDs are off (POK output indicates a full reservoir capacitor), and strobe mode for firing the flash during an exposure with a regulated current programmable up to 300mA (100mA with installed components). A pushbutton pulse generator is installed to simulate a 30ms flash pulse.

The EV kit comes with the MAX1583X (1A current limit) installed, but the entire MAX1583 family can be evaluated with minor component changes.

Applications

  • Camera Flashes/Strobes
  • Cell Phones/Smartphones
  • PDAs and Digital Still Cameras

MAX1583EVKIT
Evaluation Kit for the MAX1583

最新のディスカッション

max1583に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品