MAX156

製造中

高速、8チャネル、8ビットADC、同時トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8つの同時サンプリングトラック/ホールド入力
  • チャネル当り変換時間:3.6µs
  • ユニポーラまたはバイポーラ入力範囲
  • シングルエンドまたは差動入力
  • 混在入力構成が可能
  • 内部リファレンス:2.5V
  • +5V単一電源または±5Vデュアル電源動作
MAX156
高速、8チャネル、8ビットADC、同時トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4
MX7576 最終販売 CMOS、µPコンパチブル、5µs/10µs、8ビットADC
ADC0820 製造中 トラック/ホールド内蔵、CMOS高速8ビットADC
MAX160 製造中 CMOS、µPコンパチブル、4µs、8ビットADC
MAX152 製造中 3V、8ビットADC、1µAパワーダウン付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX155EVKIT

MAX155の評価キット

機能と利点

  • Fully Functional 8-Channel, 8-Bit DAS
  • Eight Simultaneously Sampling Track/Hold Inputs
  • 0 to 2.5V Unipolar or ±2.5V Bipolar Input Range
  • Single-Ended or Differential Inputs
  • Mixed Input Configurations are Possible
  • +2.5V Reference Voltage
  • EV Kit Operates from a Single Input Supply
  • Software for IBM-Compatible Computers Included

製品詳細

MAX155EVKIT
MAX155の評価キット

最新のディスカッション

MAX156に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品