MAX117

製造中

+3V、400ksps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付

パラレルインタフェース付き、低電力+3V 8ビットADC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源:+3.0V~+3.6V単一
  • アナログ入力チャネル数:4 (MAX113)または8 (MAX117)
  • 低電力:
    • 1.5mA (動作モード)
    • 1µA (パワーダウンモード)
  • 全未調整誤差:1 LSB以下
  • 高速変換:1.8µs/チャネル
  • 外部クロック不要
  • 内部トラック/ホールド
  • レシオメトリックス用リファレンス入力
  • 内部接続の第8チャネルがリファレンス電圧を監視(MAX117)
MAX117
+3V、400ksps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付
MAX113、MAX117:ファンクションダイアグラム
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4
MX7576 最終販売 CMOS、µPコンパチブル、5µs/10µs、8ビットADC
ADC0820 製造中 トラック/ホールド内蔵、CMOS高速8ビットADC
MAX160 製造中 CMOS、µPコンパチブル、4µs、8ビットADC
MAX152 製造中 3V、8ビットADC、1µAパワーダウン付き
マルチプレクスA/Dコンバータ 7
MAX114 製造中 +5V、1Msps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付
MAX1111 製造中 +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC
MAX118 製造中 +5V、1Msps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付
MAX1110 製造中 +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC
MX7828 最終販売 CMOS、高速、8ビットADC、4または8チャネルマルチプレクサ内蔵
MAX156 製造中 高速、8チャネル、8ビットADC、同時トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵
MAX154 製造中 CMOS、高速、8ビットADC、マルチプレクサおよびリファレンス内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX117EVKIT

MAX117およびMAX118の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧:+3V (MAX117)または+5V (MAX118)
  • 完全実装済み、試験済み
  • 内蔵発振器がタイミング信号を発生
  • 変換結果をLEDディスプレイに表示
  • 低電力シャットダウンモード

製品詳細

MAX117の評価キット(EVキット)は、8ビット、8チャネルの+3V MAX117アナログ-ディジタルコンバータ用の完全実装済み評価ボードです。ボード上のスイッチまたはロジックレベル信号で制御することによりチャネルを選択することができます。内蔵発振器により連続変換が可能で、変換結果はLED出力ディスプレイに表示されます。

MAX117のEVキットは、+5V MAX118の評価にも使用できます。MAX118を評価する場合は、MAX118の無料サンプルを入手してMAX117をMAX118で置き換え、適切なR9抵抗を取り付けてください(フルデータシートの「部品リスト」を参照)。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 通信システム
  • ポータブル機器
  • 遠隔データ収集
  • 健康管理システム

MAX117EVKIT
MAX117およびMAX118の評価キット

最新のディスカッション

max117に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品