ADC0820
製造中トラック/ホールド内蔵、CMOS高速8ビットADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.94
Viewing:
製品の詳細
- Fast Conversion Time: 1.4μs Max.
- Built-in Track-and-Hold Function
- No Missing Codes
- No User Adjustments Required
- Single +5V Supply
- No External Clock
- Easy Interface To Microprocessors
アプリケーション
- オーディオシステム
- デジタル信号処理
- 高速データ収集
- 高速サーボループ
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADC0820CCM+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
ADC0820CCM+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
ADC0820CCN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
ADC0820CCN+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ADC0820に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める