MAX160
製造中CMOS、µPコンパチブル、4µs、8ビットADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.78
Viewing:
製品の詳細
- Improved Second Source (MAX160)
- Fast Conversion Time: 4μus (MAX160), 15μs (MX7574)
- No Missing Codes Over Temperature
- Single +5V Supply
- Ratiometric Operation
- No External Clock Necessary
- Easy Interface To Microprocessors
アプリケーション
- アビオニクス
- デジタル信号処理
- 高速データ収集
- 計測
- プロセスオートメーション
- テレコム
ドキュメント
データシート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX160CWN+ | 18-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX160EPN+ | 18-PDIP-300_MIL | ||
MAX160EWN+ | 18-SOIC_W-300_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。