MAX155
製造中高速、8チャネル、8ビットADC、同時トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.75
製品の詳細
- 8つの同時サンプリングトラック/ホールド入力
- チャネル当り変換時間:3.6µs
- ユニポーラまたはバイポーラ入力範囲
- シングルエンドまたは差動入力
- 混在入力構成が可能
- 内部リファレンス:2.5V
- +5V単一電源または±5Vデュアル電源動作
MAX155/MAX156は、同時トラック/ホールド(T/H)によって入力チャネルサンプル間のタイミング差を除去する高速、8ビット、マルチチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。MAX155は8つのアナログ入力チャネルを備え、MAX156は4つのアナログ入力チャネルを備えています。各チャネルは専用のT/Hを備え、すべてのT/Hは同時にサンプリングします。このADCはチャネルを3.6µsで変換し、結果を内蔵8x8 RAMに保存します。MAX155/MAX156は2.5V内部リファレンスとパワーダウン機能も備え、完全な、サンプリングデータ収集システムを提供します。
+5V単一電源で動作する場合、MAX155/MAX156はユニポーラまたはバイポーラの、シングルエンドまたは差動変換を行います。より広いダイナミックレンジまたはグランド中心のバイポーラ変換を必要とするアプリケーションの場合は、VSS電源端子を-5Vに接続します。
変換はアクティブローのWR端子へのパルスとともに開始され、データはアクティブローのRD端子へのパルスとともにADCのRAMからアクセスされます。双方向のインタフェースは、チャネルの設定を更新し、出力データを提供します。これらのADCは、出力専用動作の配線も可能です。MAX155は28ピンPDIPおよびワイドSOパッケージで提供され、MAX156は24ピンナローPDIPおよび28ピンワイドSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- AC電力計
- DSPアナログ入力
- 位相検知データ収集
- ポータブルデータロガー
- 振動および波形分析
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX155ACWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX155ACWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX155AEWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX155AEWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX155BCWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX155BEWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX155BEWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4 | ||
MX7576 | 最終販売 | CMOS、µPコンパチブル、5µs/10µs、8ビットADC |
ADC0820 | 製造中 | トラック/ホールド内蔵、CMOS高速8ビットADC |
MAX160 | 製造中 | CMOS、µPコンパチブル、4µs、8ビットADC |
MAX152 | 製造中 | 3V、8ビットADC、1µAパワーダウン付き |
マルチプレクスA/Dコンバータ 4 | ||
MX7828 | 最終販売 | CMOS、高速、8ビットADC、4または8チャネルマルチプレクサ内蔵 |
MAX117 | 製造中 | +3V、400ksps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付 |
MAX156 | 製造中 | 高速、8チャネル、8ビットADC、同時トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵 |
MAX154 | 製造中 | CMOS、高速、8ビットADC、マルチプレクサおよびリファレンス内蔵 |
評価用キット
最新のディスカッション
max155に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める