MAX14986

製造中

デュアル6GT/s SAS/SATAリドライバ、イコライゼーション内蔵、拡張温度動作

倍の性能を持つ堅牢なリドライバ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$16.20
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 損失の多いチャネルに対処するために設計された高性能ソリューション
    • 個別(チャネル単位)に選択可能な3dBの入力EQおよび出力プリエンファシス
    • 最大30インチのチャネル損失を補償:デターミニスティックジッタ23psP-P (max) 、ランダムジッタ1.5psRMS (max)
    • リターンロス:8dB (typ) (最大3.0GHz時)
  • 過酷な環境で高信頼性の動作を実現する設計
    • 工業用温度定格:-40℃~+85℃
    • すべての端子で±2.5kVヒューマンボディモデル(HBM) ESD保護
    • 振動/衝撃に強いフロースルー28ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 5.5mm)に封止
  • 設計およびレイアウトが容易
    • 単一電源動作:3.3V
    • すべての端子に入出力50Ω終端抵抗内蔵
    • フロースルーピン配置
MAX14986
デュアル6GT/s SAS/SATAリドライバ、イコライゼーション内蔵、拡張温度動作
MAX14986:ファンクションダイアグラム
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
MAX14986EVKIT

MAX14986の評価キット

機能と利点

  • SASおよびSATA入出力を備えたアプリケーション回路
  • SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • キャリブレーショントレース(50Ωシングルエンドの負荷トレースおよび50Ωシングルエンドのスルートレース)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14986の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルバッファのMAX14986を評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2組のキャリブレーショントレースの4つのセクションが含まれています。
アプリケーション回路(フルデータシートの図1a)は、このICを使用したシリアル接続SCSI (SAS)およびシリアルATA (SATA)信号の再駆動の実証用に設計されています。EVキットのこのセクションは、外部の+5Vの電源で動作し、この+5V電源はオンボードのLDOによって+3.3Vに安定化され、MAX14986 (U1)デバイスに給電します。アプリケーション回路のすべてのトレースは、差動100Ωにインピーダンス制御されたトレースになっています。
特性評価回路(フルデータシートの図1b)は、SMAコネクタおよび50Ωのシングルエンド、インピーダンス制御トレースを使用したアイダイアグラム評価のために提供されています。この部分は+3.3Vの外部電源によって駆動されます。

アプリケーション

  • キャリアボード
  • コンピュータオンモジュール
  • 産業用/エンベデッドPC
  • 医療用機器
  • ラックサーバ産業用PC
  • 試験装置

MAX14986EVKIT
MAX14986の評価キット

最新のディスカッション

max14986に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品