MAX14950

製造中

クワッドPCI Expressイコライザ/リドライバ

超小型イコライザ/リドライバがGen 3.0アプリケーション用の全システムでPCIe信号品質を改善

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$14.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Generation III (8.0GT/s)およびGeneration II (5.0GT/s)用に最適化、Generation I (2.5GT/s)にも適合
  • 受信検出によって完全にトランスペアレントなソフトウェアフリー動作が可能
  • イコライゼーションによって最大30インチのFR4の配置が可能
  • PCIe Gen III (8.0GT/s)準拠の入力/出力リターンロス
  • 電気的アイドル検出
  • 超低レイテンシ:160ps (typ)の伝搬遅延
  • ランダムジッタ:1.5psRMS (typ)以下
  • デターミニスティックジッタ:10.5psP-P (typ)以下
  • 4レベルプログラマブルな入力イコライゼーション
  • 8レベルプログラマブルな出力エンファシス
  • 50Ωの入力/出力終端内蔵
  • 単一電源動作:+3.3V
  • 全ピンに対する±5kVヒューマンボディモデル(HBM)保護
  • 省スペース、3.5mm x 9.0mm TQFNパッケージ
  • PCIe Generation IIリドライバ/イコライザのMAX4950とピンコンパチブル
MAX14950
クワッドPCI Expressイコライザ/リドライバ
MAX14950:標準動作回路
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
MAX14950EVKIT

MAX14950の評価キット

機能と利点

  • SMA入力/出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • キャリブレーショントレースを提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14950の評価キット(EVキット)は、クワッドPCI Express® (PCIe)イコライザ/リドライバのMAX14950を評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、4レベルのプログラマブル入力イコライゼーションと8レベルのプログラマブル出力デエンファシス/プリエンファシスを内蔵しています。

このEVキットのPCBには、エクスポーズドパッド付きの鉛(Pb)フリー42ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 9.0mm)で提供されるMAX14950CTO+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 通信スイッチャ
  • デスクトップコンピュータ
  • 産業用PC
  • サーバ/ストレージ
  • 試験装置

MAX14950EVKIT
MAX14950の評価キット

最新のディスカッション

MAX14950に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品