MAX14916A

新規設計に推奨

小型産業用オクタル(8回路) 1A/クワッド2Aハイサイド・スイッチ、診断機能内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • MAX14916の電流制限:1.1A (最小値)または1.38A (typ)
  • MAX14916Aの電流制限:1.5A (最小値)または2A (typ)
  • 堅牢性およびスマート診断機能
    • 絶対最大電源範囲:65V
    • 内部クランプによる高速な誘導性負荷の消磁
    • SPIインターフェースのCRCエラー・チェック
    • ウォッチドッグ・タイマー
    • 断線検出(スイッチがオン状態とオフ状態の両方)
    • UVLOを備えた低電圧検出
    • VDD喪失またはGND喪失保護
    • サーマル・シャットダウン保護
    • サージ保護内蔵:±1kV/42Ω IEC61000-4-5
    • 動作周囲温度:-40℃~+125℃
  • 消費電力および発熱を低減
    • オン抵抗:250mΩ (最大値、TA = 125℃)
    • 消費電流:2mA (typ)
    • 正確な出力電流制限
  • 柔軟性
    • アドレス指定可能なSPIインターフェースによって絶縁コストを削減
    • SYNCH入力によるスイッチの同時更新
    • 16 LED用のLEDドライバ・マトリックス(24V、5V、または3.3Vにより給電)
    • 柔軟なロジック電圧インターフェース:2.5V~5.5V
  • 小型QFNパッケージ(6mm × 6mm)
MAX14916A
小型産業用オクタル(8回路) 1A/クワッド2Aハイサイド・スイッチ、診断機能内蔵
MAX14916-MAX14916A Simplified Block Diagram MAX14916-MAX14916A Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule 降圧レギュレータ 2
MAXM15068 新規設計に推奨 7.5V~60V、200mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM17552 新規設計に推奨 4V~60V、100mA、小型ステップダウンパワーモジュール
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX17532 製造中 42V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、無負荷時の消費電流22µA
マイクロパワー降圧レギュレータ 1
LT8604 新規設計に推奨 高効率42V/120mA同期降圧
高入力電圧降圧レギュレータ 1
LT8618
LT8618-3.3
高効率65V/100mA同期降圧
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

最近表示した製品