MAX14879

新規設計に推奨

2.75kV、3.5kVおよび5kV絶縁型CANトランシーバ

堅牢な通信を実現するフォルト保護内蔵絶縁型CANトランシーバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.80
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内部保護によって堅牢な通信を実現
    • 絶縁耐圧:2.75kVRMS、3.5kVRMSまたは5kVRMS、60秒(ガルバニック絶縁)
    • レシーバ入力コモンモード範囲:±25V
    • レシーバ入力のフォルト保護:±54V
  • 高性能トランシーバによって柔軟なデザインを実現
    • 広い1.71V~5.5VのCANコントローラインタフェース用電源
    • 16ピンおよび8ピンSOICパッケージのピン配置で提供
    • 最大データレート:1Mbps (max)
    • ドミナントタイムアウト保護
  • 安全規格認定
    • UL1577によるUL (基本絶縁) (16ピンパッケージデバイスのみ)
MAX14879
2.75kV、3.5kVおよび5kV絶縁型CANトランシーバ
MAX14878、MAX14879、MAX14880:簡易ブロックダイアグラム
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX14878EVKIT

MAX14878の評価キット

機能と利点

  • 3.3V単一電源で動作
  • 端子ブロックコネクタによってCANの評価が容易
  • 絶縁耐圧:3500VRMS (60秒)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14878EVKIT#評価キット(EVキット)は、絶縁型CANトランシーバのMAX14878AWA+の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • HVAC
  • 産業用制御
  • スイッチギア

MAX14880EVKIT

MAX14878/MAX14879/MAX14880の評価キット

機能と利点

  • 3.3V単一電源で動作
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 絶縁耐圧:5000VRMS、60秒
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14880の評価キット(EVキット)は、絶縁型CANトランシーバのMAX14880の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。

MAX14880EVKITは、MAX14878およびMAX14879の評価に使用することもできます。

MAX14878EVKIT
MAX14878の評価キット
MAX14880EVKIT
MAX14878/MAX14879/MAX14880の評価キット

最新のディスカッション

max14879に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品