MAX14851

製造中

6チャネルデジタルアイソレータ

業界初のモノリシック600VRMSデジタルアイソレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.21
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 完全なデジタル絶縁ソリューション
    • 絶縁耐圧:600VRMS (60秒)
    • 片方向出力で短絡保護
    • 動作絶縁電圧:200VRMS
    • 4つの片方向信号経路:2つの入力/2つの出力
    • 2つの双方向オープンドレイン信号経路
    • 片方向データレート:50Mbps (max)
    • 双方向データレート:2Mbps (max)
  • 多数のインタフェース規格に適合
    • I2C
    • SPI
    • RS-232、RS-485/RS-422
    • SMBus、PMBusインタフェース
MAX14851
6チャネルデジタルアイソレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

安全性および規制遵守 1

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX14851EVKIT

MAX14851の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作
  • 絶縁耐圧:600VRMS (60秒)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14851の評価キット(EVキット)は、16ピンQSOPパッケージに封止された6チャネルデジタルアイソレータのMAX14851の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットはボード上に絶縁型電源を備えており、単一電源から給電されます。

アプリケーション

  • バッテリマネージメント
  • 産業用制御システム
  • 絶縁型I2C、SPI、RS-232/422/485インタフェース
  • 医療用システム
  • テレコムシステム

MAX14851EVKIT
MAX14851の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品