MAX14826

製造中

IO-Linkデバイストランシーバ

SPIとピン設定可能なIO-Linkトランシーバによって設計SKU数を削減

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • IO-Link仕様v.1.0およびv.1.1物理層準拠
  • 高い設計自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
    • プッシュプル、ハイサイド、またはローサイド出力
    • COM1、COM2、およびCOM3データレートをサポート
    • SPIまたは端子駆動による制御および監視
    • 2.5V~5Vのロジックインタフェースレベル
    • C/QおよびDOドライバは並列接続が可能
    • 補助デジタル出力(DO):24V、200mA
    • 補助デジタル入力(DI):24V
    • 5Vおよび3.3Vリニアレギュレータ内蔵
    • ドライバ電流仕様:200mA、100mA、および50mA
    • C/QおよびDOの負荷駆動能力:1µF
  • 内蔵の保護によって堅牢なソリューションを実現
    • 広範な障害監視および通知
    • 全24V入出力の逆極性および短絡保護
    • 逆極性保護された24V電源出力
    • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • MAX14821とピン/ソフトウェアコンパチブル(下位互換)
  • 省スペースTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX14826
IO-Linkデバイストランシーバ
MAX14826:標準アプリケーション回路
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
ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX14826EVKIT

MAX14826の評価キット

機能と利点

  • IO-Link対応デバイストランシーバ
  • IOおよびSPIインタフェース端子
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14826の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®デバイストランシーバのMAX14826を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれ、このデバイスの各種機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供しています。このEVキットは、USB A-Bケーブルを介してPCに接続されます。

アプリケーション

  • アプリケーション
  • インダストリアルセンサーおよびアクチュエータ
  • IO-Linkアクチュエータ
  • IO-Linkセンサー

MAX14826EVKIT
MAX14826の評価キット

最新のディスカッション

max14826に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品