MAX1438
製造中シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、65Msps、1.8V ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 優れたダイナミック性能
- 69.9dB SNR (5.3MHzにおいて)
- 95dBc SFDR (5.3MHzにおいて)
- チャネルアイソレーション:85dB
- 超低電力
- チャネル当り114mW (通常動作時)
- シリアルLVDS出力
- 端子選択可能なLVDS/SLVS (スケーラブル低電圧信号)モード
- LVDS出力は最大30インチのFR-4バックプレーン接続をサポート
- ディジタル信号の完全性の確認用テストモード
- 完全差動アナログ入力
- 広い差動入力電圧範囲:1.4VP-P
- 1.24Vの高精度バンドギャップリファレンス内蔵
- クロックデューティサイクルイコライザ
- エクスポーズドパッド付き小型100ピンTQFPパッケージ
- 評価キット入手可能(MAX1438EVKITを注文してください)
MAX1438は、オクタル、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、完全差動入力、パイプラインアーキテクチャ、およびディジタルエラー補正を備え、完全差動信号経路を採用しています。このADCは、医療用画像処理装置やディジタル通信アプリケーションにおける低電力、高ダイナミック性能に最適化されています。MAX1438は1.8Vの単一電源で動作し、消費電力はわずか913mW (1チャネル当り114mW)ながら、5.3MHzの入力周波数で69.9dB (typ)の信号対ノイズ比(SNR)を達成しています。MAX1438は低動作電力に加えて、アイドル時にパワーダウンモードになります。
1.24Vの高精度内部バンドギャップリファレンスによって、ADCのフルスケール範囲が設定されます。リファレンス構造がフレキシブルであるため、高い精度や別の入力電圧範囲が必要なアプリケーション用に外部リファレンスを使用することができます。リファレンスアーキテクチャは低ノイズに最適化されています。
シングルエンドクロックがデータ変換プロセスを制御します。内蔵デューティサイクルイコライザによって、クロックデューティサイクルの大幅な変動が補償されます。内蔵PLL (位相ロックループ)は、高速シリアル低電圧差動信号(LVDS)クロックを生成します。
MAX1438は、データ、クロック、およびフレームアライメント信号に対して自動整列されたシリアルLVDS出力を備えています。出力データは、2の補数またはバイナリ形式で提供されます。
MAX1438の最高サンプルレートは65Mspsです。低速バージョンについてはフルデータシートの「ピンコンパチブルバージョン」表をご覧ください。このデバイスは14mm x 14mm x 1mmのエクスポーズドパッド付き小型100ピンTQFPパッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 計測
- マルチチャネル通信
- 超音波および医療用画像化
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1438ECQ+ | 100-TQFP_EP-14X14X1.0 | ||
MAX1438ECQ+D | 100-TQFP_EP-14X14X1.0 | ||
MAX1438ECQ+T | 100-TQFP_EP-14X14X1.0 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。