MAX1434

製造中

シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、10ビット、50Msps、1.8V ADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$81.92
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 優れたダイナミック性能
    • 61dB SNR (5.3MHzにおいて)
    • 84dBc SFDR (5.3MHzにおいて)
    • チャネルアイソレーション:94dB
  • 超低電力
    • チャネル当り96mW (通常動作)
  • シリアルLVDS出力
  • 端子選択可能なLVDS/SLVS (スケーラブル低電圧信号)モード
  • LVDS出力は最大30インチのFR-4バックプレーン接続をサポート
  • ディジタル信号の完全性の確認用テストモード
  • 完全差動アナログ入力
  • 広い差動入力電圧範囲:1.4VP-P
  • 1.24Vの高精度バンドギャップリファレンス内蔵
  • クロックデューティサイクルイコライザ
  • エクスポーズドパッド付き小型100ピンTQFPパッケージ
  • 評価キットを提供(MAX1434EVKITを注文してください)
MAX1434
シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、10ビット、50Msps、1.8V ADC
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
Product 1
MAX1436 シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、40Msps、1.8V ADC
標準の高速A/Dコンバータ 3
MAX1437 製造中止 シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、50Msps、1.8V ADC
MAX1436B 製造中 シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、40Msps、1.8V ADC
MAX1438 製造中 シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、65Msps、1.8V ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX1436EVKIT

MAX1434、MAX1436、MAX1437、およびMAX1438の評価キット

機能と利点

  • 低電圧/低電力の動作
  • オプションのクロック整形回路実装
  • シリアルスケーラブル低電圧信号(SLVS)/低電圧差動信号(LVDS)出力
  • LVPECL差動出力ドライバ実装
  • デシリアライザ実装
  • LVDSテストモード
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1434/MAX1436/MAX1437/MAX1438の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みの回路ボードで、オクタル、10/12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のこのファミリの性能評価に必要な部品を完備しています。これらのADCは、差動アナログ入力信号を受け付けます。このEVキットは、ユーザが提供するシングルエンド入力ソースからこれらの信号を生成します。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、このEVキットのディジタル出力を容易にサンプリングすることができます。また、このEVキットは、標準のロジック解析システムとの統合を簡素化するデシリアライザも実装しています。このEVキットは1.8Vおよび3.3V (FPGA使用の場合は1.5Vも)の電源で動作し、ユーザが用意するAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。

アプリケーション

  • 計測
  • マルチチャネル通信
  • 超音波および医療用画像化

MAX1438EVKIT

MAX1434、MAX1436、MAX1437、およびMAX1438の評価キット

機能と利点

  • 低電圧/低電力の動作
  • オプションのクロック整形回路実装
  • シリアルスケーラブル低電圧信号(SLVS)/低電圧差動信号(LVDS)出力
  • LVPECL差動出力ドライバ実装
  • デシリアライザ実装
  • LVDSテストモード
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1434/MAX1436/MAX1437/MAX1438の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みの回路ボードで、オクタル、10/12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のこのファミリの性能評価に必要な部品を完備しています。これらのADCは、差動アナログ入力信号を受け付けます。このEVキットは、ユーザが提供するシングルエンド入力ソースからこれらの信号を生成します。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、このEVキットのディジタル出力を容易にサンプリングすることができます。また、このEVキットは、標準のロジック解析システムとの統合を簡素化するデシリアライザも実装しています。このEVキットは1.8Vおよび3.3V (FPGA使用の場合は1.5Vも)の電源で動作し、ユーザが用意するAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。

アプリケーション

  • 計測
  • マルチチャネル通信
  • 超音波および医療用画像化

MAX1434EVKIT

MAX1434、MAX1436、MAX1437、およびMAX1438の評価キット

機能と利点

  • 低電圧/低電力の動作
  • オプションのクロック整形回路実装
  • シリアルスケーラブル低電圧信号(SLVS)/低電圧差動信号(LVDS)出力
  • LVPECL差動出力ドライバ実装
  • デシリアライザ実装
  • LVDSテストモード
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1434/MAX1436/MAX1437/MAX1438の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みの回路ボードで、オクタル、10/12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のこのファミリの性能評価に必要な部品を完備しています。これらのADCは、差動アナログ入力信号を受け付けます。このEVキットは、ユーザが提供するシングルエンド入力ソースからこれらの信号を生成します。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、このEVキットのディジタル出力を容易にサンプリングすることができます。また、このEVキットは、標準のロジック解析システムとの統合を簡素化するデシリアライザも実装しています。このEVキットは1.8Vおよび3.3V (FPGA使用の場合は1.5Vも)の電源で動作し、ユーザが用意するAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。

アプリケーション

  • 計測
  • マルチチャネル通信
  • 超音波および医療用画像化

MAX1437EVKIT

MAX1434、MAX1436、MAX1437、およびMAX1438の評価キット

機能と利点

  • 低電圧/低電力の動作
  • オプションのクロック整形回路実装
  • シリアルスケーラブル低電圧信号(SLVS)/低電圧差動信号(LVDS)出力
  • LVPECL差動出力ドライバ実装
  • デシリアライザ実装
  • LVDSテストモード
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1434/MAX1436/MAX1437/MAX1438の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みの回路ボードで、オクタル、10/12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のこのファミリの性能評価に必要な部品を完備しています。これらのADCは、差動アナログ入力信号を受け付けます。このEVキットは、ユーザが提供するシングルエンド入力ソースからこれらの信号を生成します。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、このEVキットのディジタル出力を容易にサンプリングすることができます。また、このEVキットは、標準のロジック解析システムとの統合を簡素化するデシリアライザも実装しています。このEVキットは1.8Vおよび3.3V (FPGA使用の場合は1.5Vも)の電源で動作し、ユーザが用意するAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。

アプリケーション

  • 計測
  • マルチチャネル通信
  • 超音波および医療用画像化

MAX1436EVKIT
MAX1434、MAX1436、MAX1437、およびMAX1438の評価キット
MAX1438EVKIT
MAX1434、MAX1436、MAX1437、およびMAX1438の評価キット
MAX1434EVKIT
MAX1434、MAX1436、MAX1437、およびMAX1438の評価キット
MAX1437EVKIT
MAX1434、MAX1436、MAX1437、およびMAX1438の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品