MAX13487E

製造中

AutoDirection制御付き、ハーフデュープレックスRS-485/RS-422対応トランシーバ

AutoDirectionで絶縁型制御チャネルが不要

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • AutoDirectionによってスペースとBOMコストを削減
    • AutoDirectionによってドライバが自動的に転送をオンにするため、光その他のディスクリート絶縁方式を排除
    • 8ピンSOパッケージ
  • テレコム、産業、および絶縁アプリケーション用の堅牢な保護機能
    • ホットスワップ機能によって電源投入時や活線挿入時のバス上での誤った遷移を排除
    • RS-485 I/O端子の拡張ESD保護(±15kVヒューマンボディモデル)
  • オプションによって速度やエラーなしのデータ転送に対して設計を最適化
    • 強化されたスルーレート制限によってエラーなしのデータ伝送が容易(MAX13487E)
    • 高速バージョン(MAX13488E)によって最大16Mbpsまでの転送速度を実現
  • 1/4ユニット負荷によってバス上に最大128のトランシーバを接続可能
MAX13487E
AutoDirection制御付き、ハーフデュープレックスRS-485/RS-422対応トランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX13487EEVKIT

MAX13487EおよびMAX13488Eの評価キット

機能と利点

  • MAX13487EのAutoDirection機能を検証
  • 2500VRMSアイソレーション用に設計
  • 1/4 RS-485ユニット負荷
  • 500kbpsハーフデュープレックスRS-485/RS-422通信
  • DC入力範囲:+5V
  • 絶縁型+5V出力
  • 中央タップの全波整流出力
  • スイッチング周波数:420kHz
  • 出力電流制限とサーマルシャットダウン
  • 低コストの内蔵FET Hブリッジ設計
  • MAX13488Eも評価可能(IC置換後)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX13487Eの評価キット(EVキット)は、ESD保護内蔵のハーフデュープレックスRS-485/RS-422 AutoDirection制御のトランシーバを搭載した完全実装および試験済みPCBです。このEVキット回路は、差動ドライバとレシーバを備えています。この回路のレシーバは、RS-485バス用の1/4ユニット負荷で、最大500kbpsで通信可能です。このEVキット回路によって、MAX13487EのAutoDirectionと低減されたドライバスルーレート機能が検証されます。このEVキットは、最大16Mbpsで通信可能なMAX13488E ICの評価にも使用することができます。

トランシーバ回路の電源は、HブリッジDC-DCコンバータのMAX256によって供給され、MAX256は、RS-485/RS-422回路のMAX13487Eの絶縁部分に給電します。入力リップル電流と放射ノイズは、Hブリッジ設計によって最小限に抑えられています。絶縁型HブリッジDC-DCコンバータは、420kHzで動作します。このEVキット回路への入力電源は、+5V DC電源によって供給することができます。

DC-DCコンバータ回路は、表面実装型トランスを使用し、ガルバニックアイソレーションと全波整流器を提供し、レギュレートされた+5VをMAX13487Eに供給します。低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータのMAX1659は、レギュレートされた出力と最大300mAの電流を供給します。堅牢な絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ回路と電源に対し、出力電流制限とサーマルシャットダウンが提供されます。このトランシーバ回路、電源回路、およびPCBは、2500VRMSアイソレーション用に設計されています。

アプリケーション

  • 自動HVACシステム
  • 産業用制御
  • 産業用モータ駆動
  • 絶縁型RS-485インタフェース
  • ユーティリティメータ

MAX13487EEVKIT
MAX13487EおよびMAX13488Eの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品