MAX13450E

製造中

100Ω/120Ω終端抵抗内蔵、RS-485トランシーバ

ソフトウェア/ピン選択可能な終端によって外付け抵抗およびDIPスイッチが不要

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.58
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大20Mbps (max)のデータレートのRS-422とRS-485ネットワークの設定が容易
    • ソフトウェア/端子選択可能な100Ω/120Ω終端
    • 内蔵の切替可能な抵抗によって外付け抵抗またはDIPスイッチが不要
    • ドライバは100Ωの二重終端を駆動し、Cat5/Cat6および24AWGケーブルに対応
    • 端子選択可能なスルーレート制限によって最大500kbpsのデータレートでEMIを低減
    • 1/8ユニット負荷によって最大256のトランシーバをバス上に接続可能
  • 過酷な環境で性能を実現する設計
    • 拡張ESD保護
      • ±30kVヒューマンボディモデル
      • ±15kV気中放電(IEC 61000-4-2規格)
      • ±7kV接触放電 (IEC 61000-4-2規格)
    • A、Bライン極性の反転(MAX13451E)によって、誤って接続した場合位相反転が可能
    • 過熱および過電流保護
    • ドライバフォルト表示(MAX13451E)
    • フェイルセーフレシーバ
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
    • 電源電圧範囲:+4.5V~+5.5V
  • 内蔵低電圧ロジックインタフェース(最低1.8Vまで)によって高微細化ASICおよびFPGAとインタフェース
MAX13450E
100Ω/120Ω終端抵抗内蔵、RS-485トランシーバ
MAX13450E、MAX13451E:ファンクションダイアグラム(MAX13451E)
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
MAX13450Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品