MAX1294
最終販売420ksps、+5V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
超小型、低電力、パラレル出力12ビットADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 分解能:12ビット、直線性:±0.5 LSB
- 電源:+5V単一
- 内部+2.5Vリファレンス
- ソフトウェア設定可能なアナログ入力マルチプレクサ
- 6チャネルシングルエンド/3チャネル疑似差動(MAX1294)
- 2チャネルシングルエンド/1チャネル疑似差動(MAX1296)
- ユニポーラ/バイポーラアナログ入力をソフトウェア設定可能
- 低電流:
- 2.8mA (420ksps)
- 1.0mA (100ksps)
- 400µA (10ksps)
- 2µA (シャットダウン)
- フルパワー帯域幅が6MHzの内部トラック/ホールド
- パラレル12ビットインタフェース
- 小型実装面積:
- 28ピンQSOP (MAX1294)
- 24ピンQSOP (MAX1296)
MAX1294/MAX1296は、逐次比較ADC、自動パワーダウン、高速ウェイクアップ(2µs)、内蔵クロック、+2.5V内部リファレンスおよび高速12ビットパラレルインタフェースを備えた低電力12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。これらの製品は、単一+5Vアナログ電源で動作します。
最大サンプリング速度420kspsにおける消費電力は僅か10mWです。2つのソフトウェア選択可能なパワーダウンモードにより、MAX1294/MAX1296は変換の合間にシャットダウンすることができます。パラレルインタフェースにアクセスすると通常動作に戻ります。変換の合間にパワーダウンすることにより、低サンプリング速度における消費電流を10µA以下に低減できます。
いずれの製品も、アナログ入力はユニポーラ/バイポーラおよびシングルエンド/疑似差動動作をソフトウェアで設定できるようになっています。シングルエンドモードにおいて、MAX1294は6つの入力チャネル、MAX1296は2つの入力チャネルを持っています(疑似差動モードにおいてはそれぞれ3つおよび1つの入力チャネル)。
本製品は、優れた動的性能および低電力特性に加え、パッケージが小型で使い易く、バッテリ駆動およびデータ収集アプリケーション、あるいはその他の省電力、小型化が必要な回路に最適です。
アクティブローCSがハイになった際MAX1294/MAX1296はアクティブローINTはハイインピーダンスになります。トライステートアクティブローINTを希望しない場合はMAX1266/MAX1268を参照してください。
MAX1294は28ピンQSOPパッケージで提供されています。MAX1296は24ピンQSOPです。ピンコンパチブルな+3V、12ビットバージョンについては、MAX1295/MAX1297のデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- データ収集システム
- データロギング
- エネルギー管理
- 産業用制御システム
- 患者監視
- タッチスクリーン
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1294AEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1294BCEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1294BCEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX1297 | +2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付き、265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC | |
MAX1268 | 最終販売 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 7 | ||
MAX1295 | 製造中 | +2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付き、265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC |
MAX1290 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1292 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX196 | 製造中 | 6チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS、12ビットバスインタフェースおよびフォルト保護付 |
MAX1264 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
MAX1267 | 製造中 | 265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1293 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
最新のディスカッション
max1294に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める