MAX1295
製造中+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付き、265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC
超小型、低電力、パラレル出力12ビットADC
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.13
製品の詳細
- 分解能:12ビット、直線性:±0.5 LSB
- 電源:+3V単一
- 内部+2.5Vリファレンス
- ソフトウェア設定可能なアナログ入力マルチプレクサ
- 6チャネルシングルエンド/3チャネル疑似差動(MAX1295)
- 2チャネルシングルエンド/1チャネル疑似差動(MAX1297)
- ユニポーラ/バイポーラアナログ入力をソフトウェア設定可能
- 低電流:
- 1.9mA (265ksps)
- 1.0mA (100ksps)
- 400µA (10ksps)
- 2µA (シャットダウン)
- フルパワー帯域幅が3MHzの内部トラック/ホールド
- パラレル12ビットインタフェース
- 小面積:
- 28ピンQSOP (MAX1295)
- 24ピンQSOP (MAX1297)
MAX1295/MAX1297は、逐次比較ADC、自動パワーダウン、高速ウェイクアップ(2µs)、内蔵クロック、+2.5V内部リファレンスおよび高速12ビットパラレルインタフェースを備えた低電力12ビットアナログディジタルコンバータ(ADC)です。これらの製品は、単一+2.7~+3.6Vアナログ電源で動作します。
最大サンプリング速度265kspsにおける消費電力は僅か5.4mWです。2つのソフトウェア選択可能なパワーダウンモードにより、MAX1295/MAX1297は変換の合間にシャットダウンすることができます。パラレルインタフェースにアクセスすると通常動作に戻ります。変換の合間にパワーダウンすることにより、低サンプリング速度における消費電流を10µA以下に低減できます。
いずれの素子も、アナログ入力はユニポーラ/バイポーラおよびシングルエンド/疑似差動動作をソフトウェアで設定できるようになっています。シングルエンドモードにおいて、MAX1295は6つの入力チャネル、MAX1297は2つの入力チャネルを持っています(疑似差動モードにおいてはそれぞれ3つおよび1つの入力チャネル)。
本製品は、優れた動的性能および低電力特性に加え、パッケージが小型で使い易く、バッテリ駆動およびデータ収集アプリケーション、あるいはその他の省電力、小型化が必要な回路に最適です。
MAX1295/MAX1297はアクティブローCSがハイになるとアクティブローINTをトライステートにします。アクティブローINTをトライステートにしたくない場合は、MAX1265/MAX1267を参照してください。
MAX1295は28ピンQSOPパッケージで提供されています。MAX1297は24ピンQSOPです。ピンコンパチブルな+5V、12ビットバージョンについては、MAX1294/MAX1296データシートを参照して下さい。
アプリケーション
- データ収集システム
- データロギング
- エネルギー管理
- 産業用制御システム
- 患者監視
- タッチスクリーン
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1295AEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1295BCEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1295BCEI+T | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1295BEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1295BEEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1295AEEI+ | 製造中 | |
MAX1295BCEI+ | 製造中 | |
MAX1295BCEI+T | 製造中 | |
MAX1295BEEI+ | 製造中 | |
MAX1295BEEI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1268 | 最終販売 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 8 | ||
MAX1294 | 最終販売 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1296 | 製造中 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1291 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1293 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX196 | 製造中 | 6チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS、12ビットバスインタフェースおよびフォルト保護付 |
MAX1264 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
MAX1292 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1267 | 製造中 | 265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
最新のディスカッション
max1295に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める