MAX1292
製造中400ksps、+5V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
超小型、低電力、パラレル出力12ビットADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.36
製品の詳細
- 分解能:12ビット、直線性:±0.5 LSB
- 電源:+5V単一
- ユーザがロジックレベルを調整可能:+2.7V~+5.5V
- 内部+2.5Vリファレンス
- ソフトウェア設定可能なアナログ入力マルチプレクサ
- 8チャネルシングルエンド/4チャネル疑似差動(MAX1290)
- 4チャネルシングルエンド/2チャネル疑似差動(MAX1292)
- ユニポーラ/バイポーラ入力をソフトウェア設定可能
- 低電力:
- 2.5mA (400ksps)
- 1.0mA (100ksps)
- 400µA (10ksps)
- 2µA (シャットダウン)
- フルパワー帯域幅が6MHzの内部トラック/ホールド
- バイト幅パラレル(8 + 4)インタフェース
- 小面積:
- 28ピンQSOP (MAX1290)
- 24ピンQSOP (MAX1292)
MAX1290/MAX1292は、逐次比較ADC、自動パワーダウン、高速ウェイクアップ(2µs)、内蔵クロック、+2.5V内部リファレンスおよび高速バイト幅パラレルインタフェースを備えた低電力、12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。これらの製品は、単一+5Vアナログ電源で動作し、+2.7V~+5.5Vディジタル電源と直接インタフェースするためのVLOGICピンを備えています。
最大サンプリング速度400kspsにおける消費電力は、僅か10mW (VDD = VLOGIC)です。2つのソフトウェア選択可能なパワーダウンモードにより、MAX1290/MAX1292は変換の合間にシャットダウンすることができます。パラレルインタフェースにアクセスすると通常動作に戻ります。変換の合間にパワーダウンすることにより、低サンプリング速度における消費電流を10µA以下に削減できます。
いずれの素子も、アナログ入力はユニポーラ/バイポーラおよびシングルエンド/疑似差動動作をソフトウェアで設定できるようになっています。シングルエンドモードにおいて、MAX1290は8つの入力チャネル、MAX1292は4つの入力チャネルを持っています(疑似差動モードにおいてはそれぞれ4つおよび2つの入力チャネル)。
本製品は、優れた動的性能および低電力特性に加え、パッケージが小型で使いやすくなっているため、バッテリ駆動およびデータ収集アプリケーション、あるいはその他の省電力、小型化が必要な回路に最適です。
MAX1290/MAX1292は、アクティブローCSがハイになると、アクティブローINTをトライステートにします。アクティブローINTのトライステートが好ましくない場合、MAX1262/MAX1264を参照してください。
MAX1290は28ピンQSOPパッケージで提供されています。MAX1292は24ピンQSOPです。ピンコンパチブルな+3V 、12 ビットバージョンについては、MAX1291/MAX1293データシートを参照して下さい。
アプリケーション
- データ収集システム
- データロギング
- エネルギー管理
- 産業用制御システム
- 患者監視
- タッチスクリーン
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1292AEEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX1292BCEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX1292BCEG+T | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX1292BEEG+ | 24-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1292AEEG+ | 製造中 | |
MAX1292BCEG+ | 製造中 | |
MAX1292BCEG+T | 製造中 | |
MAX1292BEEG+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1268 | 最終販売 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 8 | ||
MAX1291 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1293 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1294 | 最終販売 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1296 | 製造中 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1267 | 製造中 | 265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX115 | 製造中 | 2x4チャネル、同時サンプリング、12ビットADC |
MAX1261 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1262 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
最新のディスカッション
max1292に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める