MAX1264

製造中

400ksps、+5V、8/4チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 12ビット分解能、±0.5 LSBリニアリティ
  • +5V単一電源動作
  • ロジックレベルをユーザが設定可能:+2.7V~+5.5V
  • +2.5Vリファレンス内蔵
  • ソフトウェアで設定可能アナログ入力マルチプレクサ
    • 8チャネルシングルエンド/4チャネル擬似差動(MAX1262)  
    • 4チャネルシングルエンド/2チャネル擬似差動(MAX1264)
  • ソフトウェアで設定可能なユニポーラ/バイポーラ入力
  • 低消費電力
    • 2.5mA (400ksps)
    • 1.0mA (100ksps)
    • 400µA (10ksps)
    • 2µA (シャットダウン)
  • 6MHz内部フルパワー帯域幅トラック/ホールド
  • バイト幅パラレル(8 + 4)インタフェース
  • 小型実装面積
    • 28ピンQSOP (MAX1262)
    • 24ピンQSOP (MAX1264)
MAX1264
400ksps、+5V、8/4チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC
MAX1262、MAX1264:標準動作回路
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
Product 1
MAX1268 最終販売 420ksps、+5V、6/2チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC
マルチプレクスA/Dコンバータ 7
MAX1290 製造中 400ksps、+5V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX1292 製造中 400ksps、+5V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX115 製造中 2x4チャネル、同時サンプリング、12ビットADC
MAX1261 製造中 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX1296 製造中 420ksps、+5V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX1267 製造中 265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX1293 製造中 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max1264に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品