MAX1265
製造中265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.41
製品の詳細
- 12ビット分解能、±0.5 LSBリニアリティ
- +3V単一電源動作
- +2.5Vリファレンス内蔵
- ソフトウェアで設定可能アナログ入力マルチプレクサ
- 6チャネルシングルエンド/3チャネル擬似差動(MAX1265)
- 2チャネルシングルエンド/1チャネル擬似差動(MAX1267)
- ソフトウェアで設定可能ユニポーラ/バイポーラアナログ入力
- 低消費電流
- 1.9mA (265ksps)
- 1.0mA (100ksps)
- 400µA (10ksps)
- 2µA (シャットダウン)
- 3MHz内部フルパワー帯域幅トラック/ホールド
- 12ビットパラレルインタフェース
- 小型実装面積
- 28ピンQSOP (MAX1265)
- 24ピンQSOP (MAX1267)
低電力、12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1265/MAX1267は、逐次比較型、自動パワーダウン、高速ウェイクアップ(2µs)、内蔵クロック、+2.5V内蔵リファレンス、および高速12ビットパラレルインタフェースが特長です。これらのデバイスは、+2.7V~+3.6Vアナログ単一電源で動作します。
消費電力は、265kspsの最大サンプリングレートでわずか5.4mWです。また、ソフトウェアで選択可能な2種類のパワーダウンモードによって、MAX1265/MAX1267は変換と変換の間でシャットダウンします。パラレルインタフェースにアクセスがあると、デバイスは通常動作に戻ります。無変換期間のパワーダウンにより、低速サンプリングレートで消費電流が10µA以下に減少します。
両デバイスとも、アナログ入力をソフトウェアでユニポーラかバイポーラ、シングルエンドか擬似差動動作に設定できます。シングルエンドモードにおいて、MAX1265は6個の入力チャネルを、MAX1267は2個の入力チャネルを備えています(擬似差動モード時には、それぞれ3個および1個の入力チャネル)。
これらのコンバータは、使いやすさと小型パッケージサイズに加えて、優れたダイナミック性能と低消費電力によって、バッテリ駆動/データ収集アプリケーションや、消費電力/スペース要件が厳しいその他の回路に最適です。MAX1265は28ピンQSOPパッケージで、MAX1267は24ピンQSOPパッケージで提供されます。ピンコンパチブル+5V、12ビットバージョンについては、MAX1266/MAX1268データシートを参照してください。
アプリケーション
- データ収集システム
- データロギング
- エネルギー管理
- 産業用制御システム
- 患者監視
- タッチスクリーン
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1265BCEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1265BEEI+ | 28-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1265BCEI+ | 製造中 | |
MAX1265BEEI+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
マルチプレクスA/Dコンバータ 8 | ||
MAX1060 | 最終販売 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、10ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1264 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
MAX1292 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1293 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX196 | 製造中 | 6チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS、12ビットバスインタフェースおよびフォルト保護付 |
MAX1294 | 最終販売 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1266 | 製造中 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
MAX1295 | 製造中 | +2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付き、265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC |
最新のディスカッション
max1265に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める