MAX1248
製造中+2.7V~+5.25V、低電力、4チャネル、シリアル10ビットADC、16ピンQSOP
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.25
製品の詳細
- 入力:4チャネルシングルエンドまたは2チャネル差動
- 電源:+2.7V~+5.25V単一
- 内部2.5Vリファレンス(MAX1248)
- 低電力:
- 1.2mA (133ksps、+3V電源)
- 54µA (1ksps、+3V電源)
- 1µA (パワーダウンモード)
- 4線式シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320コンパチブル
- ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定
- パッケージ:16ピンQSOP (8ピンSOPと同面積)
MAX1248/MAX1249は、4チャネルマルチプレクサ、高帯域幅トラック/ホールド、およびシリアルインタフェースに高変換速度および低消費電力の特性を加えた10ビットデータ収集システムです。+2.7V~+5.25Vの単一電源で動作し、アナログ入力はソフトウェアの設定により、ユニポーラ/バイポーラおよびシングルエンド/差動動作が可能です。
4線式シリアルインタフェースは、外部ロジックを使用せずに直接SPI™/ QSPI™およびMICROWIRE™機器に接続できます。シリアルストローブ出力により、TMS320ファミリのディジタル信号プロセッサに直接接続できます。MAX1248/MAX1249は外部リファレンスを必要とし、内部クロックまたは外部シリアルインタフェースクロックを用いることで、逐次比較型のアナログ/ディジタル変換を行います。
MAX1248は内部2.5Vリファレンスを備えていますが、MAX1249は外部リファレンスを必要とします。いずれも電圧調節範囲±1.5%のリファレンスバッファアンプを備えています。
本製品はハード配線されたアクティブローSHDNピンおよびソフトウェア選択によるパワーダウン機能を備えており、また変換後自動的にシャットダウンするようにプログラムできます。MAX1248/MAX1249は、シリアルインタフェースにアクセスすると自動的にパワーアップし、ターンオンが速いために変換と変換の間のシャットダウンが可能となります。このため、サンプリングレートが低い場合には消費電流を60µA以下に抑えることができます。
MAX1248/MAX1249は、16ピンDIPパッケージ、および8ピンSOと同面積の超小型QSOPパッケージで供給されています。
本製品の8チャネルバージョンについては、MAX148/MAX149のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- システム監視
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1248ACEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1248AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1248AEEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1248BCEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1248BCEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1248BCPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1248BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1248BEEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1248AEEE+ | 製造中 | |
MAX1248AEEE+T | 製造中 | |
MAX1248BCEE+ | 製造中 | |
MAX1248BCEE+T | 製造中 | |
MAX1248BEEE+ | 製造中 | |
MAX1248BEEE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
MAX159 | 最終販売 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル10ビットADC、8ピンµMAX |
マルチプレクスA/Dコンバータ 7 | ||
MAX149 | 製造中 | +2.7V~+5.25V、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC |
MAX157 | 製造中 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル10ビットADC、8ピンµMAX |
MAX1246 | 製造中 | +2.7V、低電力、4チャネル、シリアル12ビットADC、16ピンQSOP |
MAX1247 | 製造中 | +2.7V、低電力、4チャネル、シリアル12ビットADC、16ピンQSOP |
MAX1082 | 製造中 | 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
MAX1046 | 製造中 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC |
MAX11619 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
最新のディスカッション
MAX1248に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める