MAX1046

製造中

FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.88
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 10ビット、225kspsのADC
    • 真の差動トラック/ホールド(T/H)付きアナログマルチプレクサ
    • 8個のシングルエンドチャネルまたは4個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1040/MAX1042)
    • 4個のシングルエンドチャネルまたは2個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1046/MAX1048)
    • 高精度:±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL、全温度範囲でミッシングコードなし
  • 10ビット、クワッド、2µsセトリングDAC
    • 超低グリッチエネルギー(4nV•s)
    • ゼロスケールまたはフルスケールから始動する電源投入オプション
    • 高精度:±0.5 LSB INL
  • 内部リファレンスまたは外部シングルエンド/差動リファレンス
    • 内部リファレンス電圧:4.096V
  • ±1℃精度の内蔵温度センサ
  • 16個のADC変換結果と1つの温度結果を保存可能なFIFO内蔵
  • チャネルスキャンモードおよびデータ平均化機能内蔵
  • アナログ単一電源動作:+4.75V~+5.25V
  • ディジタル電源:+2.7V~AVDD
  • 25MHzのSPI/QSPI/MICROWIREシリアルインタフェース
  • 各変換間でAutoShutdown
  • 低電力ADC
    • 225kspsで2.5mA
    • 1kspsで22µA
    • シャットダウンモードで0.2µA
  • 低電力DAC:1.5mA
  • 評価キットを提供(MAX1258EVKITを注文してください)
MAX1046
FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
MAX1040、MAX1042、MAX1046、MAX1048:ファンクションダイアグラム
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
Product 1
MAX1043 FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
マルチプレクスA/Dコンバータ 4
MAX1230 製造中 FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
MAX1082 製造中 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX148 製造中 +2.7V~+5.25V、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC
MAX11621 製造中 FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max1046に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品