MAX157
製造中+2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル10ビットADC、8ピンµMAX
超小型2チャネル10ビットADC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.66
製品の詳細
- 単一電源:+2.7V~+5.25V
- 2つのシングルエンドチャネル(MAX157)
- 1つの疑似差動チャネル(MAX159)
- 低電力:
- 0.9mA (108ksps、+3V)
- 100µA (10ksps、+3V)
- 10µA (1ksps、+3V)
- < 0.2µA (パワーダウンモード)
- 内部トラック/ホールド
- サンプリングレート:108ksps
- 3線式シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
- パッケージ:省スペースの8ピンµMAX
- ピンコンパチブルの12ビットアップグレード製品も供給
MAX157/MAX159は低電力10ビットA/Dコンバータ(ADC)です。パッケージは8ピンµMAX®およびDIPが用意されています。いずれも+2.7V~+5.25V単一電源で動作し、7.4µsの逐次比較ADC、自動パワーダウン、高速ウェイクアップ(2.5µs)、内蔵クロックおよび高速3線シリアルインタフェースを備えています。
最大サンプリングレート108kspsにおける消費電力は僅か3.2mW (VDD = +3.6V)です。低スループットレートにおいては、自動シャットダウン(0.2µA)によってさらに消費電力を低減しています。
MAX157は2チャネルのシングルエンド動作で、0~VREFの入力信号を受け付けます。MAX159は0~VREFの疑似差動入力を受け付けます。外部クロックが3線式インタフェースからデータにアクセスします。このインタフェースは、SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™とコンパチブルです。
本製品は、優れた動的性能および低電力特性に加えて、使い易い小型パッケージのため、バッテリ駆動およびデータ収集アプリケーション、またはその他の省電力、小型化が必要な回路に最適です。ピンコンパチブルの12ビットアップグレード製品としては、MAX144/MAX145のデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 計測
- 絶縁型データ収集
- 医療用機器
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御監視
- システム監視
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX157AEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX157AEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX157BCUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX157BCUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX157BEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX157BEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX1088 | 150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN | |
MAX1392 | 1.5V~3.6V、357ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、10ビット、SAR ADC | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
MAX145 | 製造中 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル12ビットADC、8ピンµMAXパッケージ |
MAX1085 | 製造中 | 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
マルチプレクスA/Dコンバータ 2 | ||
MAX144 | 製造中 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル12ビットADC、8ピンµMAXパッケージ |
MAX11618 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
最新のディスカッション
max157に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める