MAX1247
製造中+2.7V、低電力、4チャネル、シリアル12ビットADC、16ピンQSOP
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.86
製品の詳細
- 入力:4チャネルシングルエンドまたは2チャネル差動
- 単一電源動作:
- +2.7V~+3.6V (MAX1246)
- +2.7V~+5.25V (MAX1247)
- 内部2.5Vリファレンス(MAX1246)
- 低電力:
- 1.2mA (133ksps、3V電源)
- 54µA (1ksps、3V電源)
- 1µA (パワーダウンモード)
- 4線シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320コンパチブル
- ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定
- パッケージ:16ピンQSOP (8ピンSOPと同面積)
MAX1246/MAX1247は、4チャネルマルチプレクサ、高帯域幅トラック/ホールド、およびシリアルインタフェースに高速変換、および超低消費電流特性を加えた12ビットデータ収集システムです。MAX1246は+2.7V~+3.6Vの単一電源、MAX1247は+2.7V~+5.25Vの単一電源で動作し、どちらの製品もアナログ入力はソフトウェアにより、ユニポーラ/バイポーラ、およびシングルエンド/差動動作に設定できます。
4線式シリアルインタフェースは、外部ロジックを使用せずに直接SPI™/QSPI™およびMICROWIRE™機器に接続できます。シリアルストローブ出力により、TMS320ファミリのディジタル信号プロセッサに直接接続できます。MAX1246/MAX1247は内部クロックまたは外部シリアルインタフェースクロックを用いることで、逐次比較型のアナログディジタル変換を行います。
MAX1246は内部2.5Vリファレンスを備えていますが、MAX1247は外部リファレンスを必要とします。いずれも電圧調節範囲±1.5%のリファレンスバッファアンプを備えています。本製品は、ハード配線された/SHDNピンおよびソフトウェア選択によるパワーダウン機能を備えており、また変換完了時に自動的にシャットダウンするように設定できます。MAX1246/MAX1247はシリアルインタフェースにアクセスするとパワーアップし、ターンオンが速いために変換と変換の間にシャットダウンすることができます。このため、サンプリングレートが低い場合には消費電流を60µA以下に抑えることができます。MAX1246/MAX1247は16ピンDIPパッケージ、および8ピンSOと同面積の小型QSOPパッケージで供給されています。
本製品の8チャネルバージョンについては、MAX146/MAX147のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1247ACEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1247ACEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1247ACPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1247AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1247BCEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1247BCEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1247BCPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1247BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1247BEEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1247BEPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1247AEEE+ | 製造中 | |
MAX1247BEEE+ | 製造中 | |
MAX1247BEEE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
MAX145 | 製造中 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル12ビットADC、8ピンµMAXパッケージ |
マルチプレクスA/Dコンバータ 6 | ||
MAX146 | 製造中 | +2.7V、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX147 | 製造中 | +2.7V、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX144 | 製造中 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル12ビットADC、8ピンµMAXパッケージ |
MAX11634 | 製造中 | 差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
MAX1346 | 製造中 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、12ビット、マルチチャネルADC/DAC |
MAX11627 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1247に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める