MAX121
製造中308ksps ADC、DSPインタフェースおよび78dB SINAD付
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.24
製品の詳細
- 分解能:14ビット
- 変換時間:2.9µs (スループット308ksps)
- アクイジション時間:400ns
- 低ノイズおよび低歪み
- SINAD:78dB
- THD:-85dB
- バイポーラ入力範囲:±5V (過電圧耐性:±15V)
- 消費電力:210mW
- 連続変換モードが利用可能
- 内部リファレンス:-5V、30ppm/℃
- DSPプロセッサへのインタフェース
- 16ピンDIPおよびSOパッケージ、20ピンSSOPパッケージ
完全、BiCMOS、シリアル出力、サンプリング14ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX121は、トラック/ホールドおよび低ドリフト、低ノイズ、埋込みツェナー電圧リファレンスを内蔵し、高速な変換速度と低消費電力を兼ね備えています。スループットレートは308kサンプル/秒(ksps)と高速です。フルスケールアナログ入力範囲は±5Vです。
MAX121は、逐次比較型アーキテクチャと高速DACを利用して、高速な変換速度と低電力動作の両方を実現します。+5Vおよび-12Vまたは-15V電源で動作し、消費電力はわずか210mWです。
MAX121は、一般的なほとんどのデジタルシグナルプロセッサのシリアルポートに直接インタフェース可能で、省スペースな16ピンDIPおよびSO、より小型の20ピンSSOPパッケージで提供されます。MAX121は、1.1MHz~5.5MHzの周波数範囲のTTLおよびCMOS互換クロックで動作します。すべてのロジック入出力はTTLおよびCMOS互換です。このデータシートには、TMS320、µPD77230、およびADSP2101デジタルシグナルプロセッサ、およびMotorola SPIおよびQSPIインタフェース規格を使用するµPへの容易なインタフェースのためのアプリケーションノートが含まれています。
アプリケーション
- オーディオおよび通信処理
- デジタル信号処理
- DSPサーボ制御
- スペクトル分析
- 音声認識および合成
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX121CAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX121CAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX121CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX121CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX121CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX121EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX121EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX121EWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX121CAP+ | 製造中 | |
MAX121CAP+T | 製造中 | |
MAX121CPE+ | 製造中 | |
MAX121CWE+ | 製造中 | |
MAX121CWE+T | 製造中 | |
MAX121EPE+ | 製造中 | |
MAX121EWE+ | 製造中 | |
MAX121EWE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1145 | 14ビットADC、150ksps、3.3V単一電源 | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 5 | ||
MAX120 | 製造中 | 500ksps、サンプリング、12ビットADC、トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵 |
MAX122 | 製造中 | 500ksps、サンプリング、12ビットADC、トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵 |
MAX1142 | 製造中 | 14ビットADC、200ksps、+5V単一電源、リファレンス付 |
MAX1062 | 製造中 | 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン付 |
MAX11101 | 製造中 | 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン |
評価用キット
最新のディスカッション
max121に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める