MAX11900

製造中

16ビット、1Msps、低電力、完全差動SAR ADC

16ビット、低電力、SAR ADC、リファレンスバッファ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.97
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高いDC/AC精度によって測定品質を向上
    • 分解能:16ビット、ミッシングコードなし
    • スループットレート:1Msps、パイプライン遅延/レイテンシなし
    • SN比:95.6dB、THD:-115dB (10kHz時)
    • 遷移ノイズ:0.4 LSBRMS
    • DNL:±0.25 LSB (max)およびINL:±0.5 LSB (max)
  • 高集積ADCによってコストとスペースを削減
    • リファレンスバッファ内蔵
  • 広い電源範囲と低電力によって電源設計を簡素化
    • アナログ電源:1.8V
    • デジタル電源:1.5V~3.6V
    • 消費電力:6.7mW (1Msps時)
    • 消費電力:6.7µW (1ksps時)
    • シャットダウンモード:1µA
  • 複数の業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによってサイズを小型化
    • SPI/QSPI/MICROWIRE®/DSP対応シリアルインタフェース
    • 20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX11900
16ビット、1Msps、低電力、完全差動SAR ADC
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
Product 2
MAX11904 20ビット、1Msps、低電力、完全差動SAR ADC
MAX11903 18ビット、1.6Msps、低電力、完全差動SAR ADC
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 3
MAX11905 製造中 20ビット、1.6Msps、低電力、完全差動SAR ADC
MAX11902 製造中 18ビット、1Msps、低電力、完全差動SAR ADC
MAX11901 製造中 16ビット、1.6Msps、低電力、完全差動SAR ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX11905EVKIT

MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904、およびMAX11905の評価キット

機能と利点

  • インタフェース用のペリフェラルモジュールおよびFMCコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • ペリフェラルモジュールコネクタを介して37.5MHzのSPIクロックに対応
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ実装(MAX9632)
  • +3.0Vリファレンス電圧実装(MAX6126)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

製品詳細

MAX11905の評価キット(EVキット)は、リファレンスバッファ内蔵の20ビット、1.6Msps、シングルチャネル、完全差動SAR ADCのMAX11905を実証します。このEVキットは、 Xilinx® Zynq®-7000 SoC用のAvnet ZedBoard開発ボードからの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。

ZedBoardは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、またはWindows 8/8.1対応のソフトウェアを使用してイーサネットケーブル経由でPCと通信します。

このEVキットには、MAX11905ETP+が実装されています。

ピンコンパチブルのMAX11900ETP+ (16ビット、1Msps)、MAX11901ETP+ (16ビット、1.6Msps)、MAX11902ETP+ (18ビット、1Msps)、MAX11903ETP+ (18ビット、1.6Msps)、およびMAX11904ETP+ (20ビット、1Msps)については、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • バッテリ駆動機器
  • データ収集システム
  • 医療用計測
  • プロセス制御および産業用オートメーション
  • テレコム
  • 試験および測定

MAX11905EVKIT
MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904、およびMAX11905の評価キット

最新のディスカッション

MAX11900に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品