MAX11903
18ビット、1.6Msps、低電力、完全差動SAR ADC
高速で低電力の18ビットSAR ADC
製品の詳細
- 高いDC/AC精度によってより良い測定品質を提供
- 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
- INL ±2 LSBおよびDNL ±0.5 LSB (18ビットでの最大値)
- SN比98.0dBおよびSINAD 97.8dB (fIN = 10kHz時)
- THD:-123dB (fIN = 10kHz時)
- 高サンプリングレートSARアーキテクチャによって高速セトリングおよびアクイジションを実現
- スループット:1.6Msps、パイプライン遅延なし
- 高集積によって設計を簡素化
- リファレンスバッファ内蔵、VREF = 2.5V~3.6V
- ユニポーラ差動アナログ入力範囲:±VREF
- スケーラブルな超低電力によって消費電力を削減
- 9mW (1.6Msps時)
- 柔軟な低電圧電源によってコストを削減
- アナログおよびデジタルコア電源:1.8V
- デジタルインタフェース電源:1.5V~3.6V
- REFVDDリファレンスバッファ電源:3.3V
- 柔軟な、業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによって小型化
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応
- 20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX11903は、基準電圧バッファ内蔵の18ビット、1.6Msps、シングルチャネル、完全差動SAR ADCです。MAX11903は、スループットに直接比例するクラス最低の消費電力をもち、優れた静的および動的性能を発揮します。このデバイスは、ユニポーラ差動±VREF入力範囲を備えています。供給電源は、基準電圧バッファ用3.3V電源、1.8Vアナログ電源、1.8Vデジタル電源、1.5V~3.6Vデジタルインタフェース電源が含まれます。
このADCは98dBのSN比と-123dBのTHDを達成し、18ビットの分解能でミッシングコードなし、2 LSBのINL (max)を保証します。
MAX11903は、SPI対応のシリアルインタフェースを使用してデータ通信を行います。MAX11903は、20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)で提供され、-40℃~+85℃の動作温度範囲が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- バッテリ駆動機器
- データ収集システム
- 医療用計測
- プロセス制御および産業用オートメーション
- テレコム
- 試験および測定
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max11903に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める