MAX11902
製造中18ビット、1Msps、低電力、完全差動SAR ADC
リファレンスバッファ内蔵、高速低電力18ビットSAR ADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.91
製品の詳細
- 高いDC/AC精度によってより良い測定品質を提供
- 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
- INL ±1.5 LSBおよびDNL ±0.5 LSB (18ビットでの最大値)
- SN比98.9dBおよびSINAD 98.8dB (fIN = 10kHz時)
- SFDR -125dBおよびTHD -123dB (fIN = 10kHz時)
- 高サンプリングレートSARアーキテクチャによって高速セトリングおよびアクイジションを実現
- 1Mspsのスループット、パイプライン遅延なし
- 高集積によって設計を簡素化
- リファレンスバッファ内蔵
- ユニポーラ差動アナログ入力範囲:±VREF
- スケーラブルな超低電力によって消費電力を削減
- 6.7mW (1Msps時)
- 電力性能比:6.7µW/ksps
- 柔軟な低電圧電源によってコストを削減
- アナログおよびデジタルコア電源:1.8V
- デジタルインタフェース電源:1.5V~3.6V
- REFVDDリファレンスバッファ電源:3.3V
- 柔軟な、業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによって小型化
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応
- 20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX11902は、リファレンスバッファ内蔵の18ビット、1Msps、シングルチャネル、完全差動SAR ADCです。MAX11902は、スループットに比例して増減する、クラス最高の消費電力を備え、優れた静的およびダイナミック性能を提供します。このデバイスの入力範囲は、ユニポーラ差動±VREFです。電源には、リファレンスバッファ用3.3V電源、1.8Vアナログ電源、1.8Vデジタル電源、および1.5V~3.6Vデジタルインタフェース電源が含まれます。
このADCは、98.9dBのSN比と-123dB のTHDを実現し、ミッシングコードなしの18ビット分解能と1.5 LSB (max)のINLを保証します。
MAX11902は、SPI対応シリアルインタフェースを使用してデータを通信します。MAX11902は、20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)で提供され、-40℃~+85℃*の動作温度範囲が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- バッテリ駆動機器
- データ収集システム
- 医療用計測
- プロセス制御および産業用オートメーション
- テレコム
- 試験および測定
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11902ETP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX11902ETP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 13, 2018 - 1806 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX11902ETP+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max11902に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める