MAX113
製造中+3V、400ksps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付
パラレルインタフェース付き、低電力+3V 8ビットADC
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.52
製品の詳細
- 電源:+3.0V~+3.6V単一
- アナログ入力チャネル数:4 (MAX113)または8 (MAX117)
- 低電力:
- 1.5mA (動作モード)
- 1µA (パワーダウンモード)
- 全未調整誤差:1 LSB以下
- 高速変換:1.8µs/チャネル
- 外部クロック不要
- 内部トラック/ホールド
- レシオメトリックス用リファレンス入力
- 内部接続の第8チャネルがリファレンス電圧を監視(MAX117)
MAX113/MAX117は、マイクロプロセッサコンパチブルの8ビット4チャネルおよび8チャネルA/Dコンバータ(ADC)です。+3V単一電源で動作し、ハーフフラッシュ技法により変換時間1.8µs (400ksps)を実現しています。パワーダウン(アクティブローPWRDN)ピンにより消費電流を1µA (typ)まで低減します。パワーダウンモードから通常動作モードまでの復帰時間は900ns以下であるため、Burst Mode®アプリケーションでの消費電流を著しく低減します(Burst ModeではADCは、指定された間隔でローパワー状態からウェイクアップしてアナログ入力信号をサンプリングします)。MAX113/MAX117はトラック/ホールド機能を備えているため、高速アナログ信号の数値化が可能です。
このADCは外部インタフェースロジックなしでI/Oポートまたはメモリロケーションとして扱うことができるため、マイクロプロセッサ(µP)インタフェースが単純になります。データ出力にはラッチ付スリーステートバッファ回路を用いているため、8ビットパラレルµPデータバスまたはシステム入力ポートに直接接続することができます。MAX113/MAX117は、レシオメトリック動作が可能な入力/リファレンス構成になっています。
4チャネルのMAX113は24ピンDIPまたはSSOPパッケージで供給されています。8チャネルのMAX117は28ピンDIPまたはSSOPパッケージで供給されています。+5Vの応用については、MAX114/118のデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ポータブル機器
- 遠隔データ収集
- 健康管理システム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX113CAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX113CAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX113EAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX113EAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX113ENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX113CAG+ | 製造中 | |
MAX113CAG+T | 製造中 | |
MAX113EAG+ | 製造中 | |
MAX113EAG+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4 | ||
MX7576 | 最終販売 | CMOS、µPコンパチブル、5µs/10µs、8ビットADC |
ADC0820 | 製造中 | トラック/ホールド内蔵、CMOS高速8ビットADC |
MAX160 | 製造中 | CMOS、µPコンパチブル、4µs、8ビットADC |
MAX152 | 製造中 | 3V、8ビットADC、1µAパワーダウン付き |
マルチプレクスA/Dコンバータ 7 | ||
MAX114 | 製造中 | +5V、1Msps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付 |
MAX1111 | 製造中 | +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC |
MAX118 | 製造中 | +5V、1Msps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付 |
MAX1110 | 製造中 | +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC |
MX7828 | 最終販売 | CMOS、高速、8ビットADC、4または8チャネルマルチプレクサ内蔵 |
MAX156 | 製造中 | 高速、8チャネル、8ビットADC、同時トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵 |
MAX154 | 製造中 | CMOS、高速、8ビットADC、マルチプレクサおよびリファレンス内蔵 |
評価用キット
最新のディスカッション
max113に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める