MAX1123
製造中広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、210Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$73.80
製品の詳細
- 変換レート:210Msps
- SNR = 57.4dB/56dB (fIN = 100MHz/500MHzにおいて)
- SFDR = 74.5dBc/62.6dBc (fIN = 100MHz/500MHzにおいて)
- NPR = 53.6dB (fNOTCH = 28.8MHzにおいて)
- 1.8Vの単一電源
- 電力損失:460mW (210Mspsにおいて)
- トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵
- 選択可能な2分周クロック入力内蔵
- データクロック出力付きLVDSディジタル出力
- 評価キットを提供(MAX1124EVKITを注文してください)
MAX1123は、最高500MHzの高IF周波数で優れたダイナミック性能に最適化された10ビット、210Mspsのモノリシックアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。この製品は最高210Mspsの変換レートで動作しますが、消費電力はわずか460mWです。
210Mspsと100MHzの入力周波数で、MAX1123は74.5dBcのスプリアスフリーダイナミックレンジ(SFDR)を実現します。10MHzで57.4dBの優れた信号対ノイズ比(SNR)は、最高500MHzの入力トーンに対し(1.5dB以内で)フラットに維持されます。このため、MAX1123は、携帯基地局トランシーバシステムにおけるディジタルプリディストーションなどの広帯域アプリケーションに最適です。
MAX1123には1.8Vの単一電源が必要です。アナログ入力は差動動作またはシングルエンド動作用に設計され、AC結合またはDC結合することができます。また、このADCは選択可能な2分周クロック回路を内蔵しているため、最高420MHzまでのクロック周波数を使用することができます。このため、入力クロックソースの位相ノイズを低減することができます。性能を最適化するには、差動LVDSのサンプリングクロックが推奨されます。このコンバータのディジタル出力はLVDS対応であり、2の補数またはオフセットバイナリのデータ形式を選択することができます。
MAX1123はエクスポーズドパッド(EP)付き68ピンQFNパッケージで提供され、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
MAX1123のピンコンパチブル、低/高速バージョンについては、MAX1122 (170Msps)およびMAX1124 (250Msps)のデータシートを参照してください。MAX1123の高速、ピンコンパチブル8ビットバージョンについては、MAX1121のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ケーブルヘッドエンドシステム
- 通信テスト機器
- デジタルプリディストーションレシーバ
- レーダおよび衛星サブシステムアンテナアレイ処理
- ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1123EGK+D | 68-LFCSP-10X10X0.85 | ||
MAX1123EGK+TD | 68-LFCSP-10X10X0.85 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 25, 2016 - 1622 ASSEMBLY |
||
MAX1123EGK+D | 製造中 | |
MAX1123EGK+TD | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 8 | ||
MAX1215N | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、250Msps ADC | |
MAX1214N | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、低電力、12ビット、210Msps ADC | |
MAX1213N | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、低電力、12ビット、170Msps ADC | |
MAX1215 | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、250Msps ADC |
MAX1214 | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、210Msps ADC | |
MAX1213 | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、170Msps ADC | |
MAX1122 | 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、170Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ | |
MAX1121 | 広帯域アプリケーション用LVDS出力付き1.8V、8ビット、250Mspsアナログ-デジタルコンバータ | |
標準の高速A/Dコンバータ 1 | ||
MAX1124 | 製造中 | 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、250Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ |