MAX1121

広帯域アプリケーション用LVDS出力付き1.8V、8ビット、250Mspsアナログ-デジタルコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 変換レート:250Msps
  • SNR = 48.8dB/48.7dB (fIN = 100MHz/500MHzの場合)
  • SFDR = 68dBc/63.8dBc (fIN = 100MHz/500MHzの場合)
  • 単一電源:1.8V
  • 消費電力:477mW (250Msps時)
  • 内蔵トラック/ホールドと内部リファレンス
  • 選択可能な2分周クロック入力内蔵
  • データクロック出力付きLVDSディジタル出力
  • 評価キットあり(MAX1124EVKITをお求めください)
MAX1121
広帯域アプリケーション用LVDS出力付き1.8V、8ビット、250Mspsアナログ-デジタルコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 7
MAX1215N ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、250Msps ADC
MAX1214N ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、低電力、12ビット、210Msps ADC
MAX1213N ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、低電力、12ビット、170Msps ADC
MAX1215 ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、250Msps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1124EVKIT

MAX1121、MAX1122、MAX1123、およびMAX1124の評価キット

機能と利点

  • 最高サンプリングレート:250Msps (MAX1124)
  • 低電圧/低電力動作
  • 完全差動信号入力構成
  • 差動出力ドライバを搭載
  • オプションの2次トランスを搭載
  • 完全実装および試験済み
  • MAX1121 (8ビット)およびMAX1122 (10ビット)、およびMAX1123 (10ビット)も評価可能

製品詳細

MAX1124の評価キット(EVキット)は、MAX1121 (8ビット、250Msps)、MAX1122 (10ビット、170Msps)、MAX1123 (10ビット、210Msps)、およびMAX1124 (10ビット、250Msps)アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)を評価するための全部品を搭載する完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX1121~MAX1124は差動アナログ入力信号を受け付けますが、このEVキットはこれらの信号をユーザが用意するシングルエンド信号源から生成します。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成するディジタル出力を容易に収集することができます。このEVキットは1.8Vおよび3.3Vの電源で動作します。このEVキットには、ユーザが用意するAC信号から、差動クロック信号を生成する回路が搭載されています。このEVキットには、MAX1124が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1121/MAX1122/MAX1123を評価するための無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • ケーブルヘッドエンドシステム
  • 通信テスト機器
  • デジタルプリディストーションレシーバ
  • レーダおよび衛星サブシステムアンテナアレイ処理
  • ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信

MAX1124EVKIT
MAX1121、MAX1122、MAX1123、およびMAX1124の評価キット

最新のディスカッション

MAX1121に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品