MAX1122
広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、170Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ
高IFサンプリングに最適、170Msps~250Msps、10ビット高速ADC
Viewing:
製品の詳細
- 170Msps Conversion Rate
- SNR = 57.1dB/56.5dB at fIN = 100MHz/500MHz
- SFDR = 72dBc/63.5dBc at fIN = 100MHz/500MHz
- NPR = 53.7dB at fNOTCH = 28.8MHz
- Single 1.8V Supply
- 460mW Power Dissipation at 170Msps
- On-Chip Track-and-Hold and Internal Reference
- On-Chip Selectable Divide-by-2 Clock Input
- LVDS Digital Outputs with Data Clock Output
- Evaluation Kit Available (Order MAX1124EVKIT)
アプリケーション
- ケーブルヘッドエンドシステム
- 通信テスト機器
- デジタルプリディストーションレシーバ
- レーダおよび衛星サブシステムアンテナアレイ処理
- ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 7 | ||
MAX1215N | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、250Msps ADC | |
MAX1214N | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、低電力、12ビット、210Msps ADC | |
MAX1213N | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、低電力、12ビット、170Msps ADC | |
MAX1215 | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、250Msps ADC |
MAX1214 | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、210Msps ADC | |
MAX1213 | ブロードバンドアプリケーション用、1.8V、12ビット、170Msps ADC | |
MAX1121 | 広帯域アプリケーション用LVDS出力付き1.8V、8ビット、250Mspsアナログ-デジタルコンバータ | |
標準の高速A/Dコンバータ 2 | ||
MAX1124 | 製造中 | 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、250Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ |
MAX1123 | 製造中 | 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、210Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1122に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める