LTC7841

新規設計に推奨

PMBusインターフェース付きPolyPhase同期型昇圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広いVIN範囲:4.5V~60V
  • 全温度範囲での全出力電圧精度:1%(VIN = 12Vの場合)
  • PMBus準拠のシリアル・インターフェース:
    • プログラマブルVOUT:0.2%の分解能で最大60V
    • 平均およびピーク温度、電流、電圧のリードバック(25Hz更新レート)
    • 故障ステータス
  • フェーズロック可能な周波数:75kHz~850kHz
  • パワーアップ時間:1ms未満
  • パワー・グッド出力電圧モニタ
  • 内部LDOによりVBIASまたはEXTVCCからゲート・ドライバに電力を供給
  • 低シャットダウン電流:IQ < 10μA
  • 4相動作用のクロック出力(40Aの出力電流)
  • 熱強化型5mm x 6mm QFNパッケージを採用
LTC7841
PMBusインターフェース付きPolyPhase同期型昇圧コントローラ
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
  • LTC7841

Linduino 2

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC7841

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2798A

LTC7841 | 2相シングル出力同期ブースト・コントローラ(PMBus搭載)

製品詳細

デモ回路2798Aは、入力範囲が10V〜16Vの高電圧2相シングル出力ブースト・コンバータです。出力電圧はVIN~48Vで調整できます。さらに、出力は、最大10Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えた60V 2相シングル出力ブースト・コントローラであるLTC7841コントローラが搭載されています。詳細については、LTC7841データシートを参照してください。

DC2798Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信からコマンドに基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、ユーザが部品を随時再設定したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

DC2798A
LTC7841 | 2相シングル出力同期ブースト・コントローラ(PMBus搭載)

最新のディスカッション