LTC6947

製造中止

超低ノイズ0.35GHz~6GHz分数分周方式シンセサイザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低ノイズ分数分周方式PLL
  • ΔΣ変調器のスプリアスなし
  • 分数の分母:18ビット
  • VCO入力範囲:350MHz~6GHz
  • 正規化された帯域内位相ノイズフロア:–226dBc/Hz
  • 正規化された帯域内1/fノイズ:–274dBc/Hz
  • 広帯域出力位相ノイズフロア:–157dBc/Hz
  • 優れた整数値境界スプリアス性能
  • 出力分周器(1~6分周、デューティ・サイクル50%)
  • 出力バッファのミュート
  • チャージポンプ電源電圧:3.15V~5.25V
  • チャージポンプ電流:1mA~11.2mA
  • リファレンス入力周波数:最大425MHz
  • 周波数の素早い切り替え
  • FracNWizardソフトウェア設計ツールによるサポート
LTC6947
超低ノイズ0.35GHz~6GHz分数分周方式シンセサイザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

FracNWizard

FracNWizardは、LTC6947/LTC6948 シンセサイザとの通信に使用します。 DC590コントローラを使用して、USBとSPI互換のシリアル通信フォーマット間の変換を行います。このソフトウェアは、高度なPLL設計機能とシミュレーション機能を備えています。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Q変調器 1
LTC5588-1 製造中 OIP3が非常に高い200MHz~6000MHz直交変調器
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
高電圧オペアンプ(12V以上) 1
LT1678 製造中 デュアル/クワッド、低ノイズ、レール・トゥ・レール高精度オペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino 3

IBISモデル 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く
Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2429A

LT3042 Low Noise PLL/VCO Power Supply Board with Onboard 100MHz Reference Frequency

製品詳細

Demonstration Circuit 2429A is a PLL/VCO Supply and Reference Frequency Board that features the LT3042, an ultralow noise and ultrahigh PSRR RF linear regulator. When powered from a 6V to 20V lab or wall wart supply, the DC2429A produces four ultralow noise supplies using seven LT3042s. These supplies include a fixed 3.3V/800mA supply (four LT3042's in parallel), a fixed 5V/200mA supply, a fixed 3.3V/200mA supply that powers an onboard 100MHz ultralow jitter crystal oscillator, and an adjustable voltage (2.5V to 15V), 200mA supply ideal for powering external VCOs. The DC2429 ensures PLL/VCO evaluation meets data sheet performance.


 


eval board
DC1846A-A

LTC6947 Demo Board | Ultralow Noise and Spurious 350MHz to 6GHz Frac-N Synthesizer, VCO=2328-2536MHz , (Requires DC590)

製品詳細

Demonstration circuit 1846A features the LTC6947, an Ultralow Noise and Spurious Fractional-N Synthesizer. DC1846A provides 50Ω SMA connectors for the reference frequency (REF+) and the two single-ended RF outputs (RF+ and RF–).


 


DC2429A
LT3042 Low Noise PLL/VCO Power Supply Board with Onboard 100MHz Reference Frequency
DC1846A-A
LTC6947 Demo Board | Ultralow Noise and Spurious 350MHz to 6GHz Frac-N Synthesizer, VCO=2328-2536MHz , (Requires DC590)

最新のディスカッション

最近表示した製品