LTC5577

製造中

信号レベルの高い300MHz~6GHzアクティブ・ダウンコンバーティング・ミキサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • IIP3:+30dBm
  • 入力P1dB:+15dBm
  • 変換利得:0dB
  • 広帯域差動IF出力
  • 2 × 2および3 × 3スプリアスが非常に低い
  • IF周波数範囲:最大1.5GHz
  • LO-RF間の漏れが少ない
  • LO入力はシャットダウン時も50Ωに整合
  • –40°~105°で動作(TC
  • 非常に小型のソリューション・サイズ
  • 16ピン(4mm × 4mm)QFNパッケージ
LTC5577
信号レベルの高い300MHz~6GHzアクティブ・ダウンコンバーティング・ミキサ
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
ゲイン・ブロック 1
LTC6430-20 新規設計に推奨 直線性の高い差動RF/IFアンプ/A/Dコンバータ・ドライバ
フラクショナル N PLL 1
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
標準の高速A/Dコンバータ 1
LTC2153-12 新規設計には非推奨 12ビット310Msps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
DC2070A

LTC5577 | 300MHz to 6GHz High Signal Level Active Downconverting Mixer

製品詳細

Demonstration circuit DC2070A is optimized for evaluation of the LTC5577 high signal level active downconverting mixer. Its RF input port is matched to 50Ω from 1.3GHz to 4.3GHz with 12dB return loss, and the LO port is matched to 50Ω from 950MHz to 4.1GHz with 10dB return loss. The RF and LO inputs are easily matched for higher or lower frequencies with simple external matching, as low as 350MHz and 300MHz, respectively. The low capacitance differential IF output is usable up to 1.5GHz. The LTC5577 active mixer is optimized for RF downconverting applications that require high input signal handling capability and wide bandwidth.

DC2070A
LTC5577 | 300MHz to 6GHz High Signal Level Active Downconverting Mixer

最新のディスカッション

最近表示した製品