LTC2153-12
新規設計には非推奨12ビット310Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- SNR:67.6dBFS
- SFDR:88dB
- 低消費電力: 378mW (合計)
- 単一1.8V電源
- DDR LVDS出力
- 1.32VP-Pの入力範囲
- 1.25GHzのフルパワー帯域幅サンプル/ホールド
- オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザ
- 低消費電力のスリープ・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPI ポート
- ピン互換の12ビット・バージョン
- 40ピン(6mm × 6mm) QFN パッケージ
LTC2153-12は、広いダイナミック・レンジの高周波信号をデジタル化する、310Msps、12ビットA/Dコンバータです。SNRが67.6dB、SFDRが88dBと優れたAC性能を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。1.25GHzの入力帯域幅により、優れた性能を維持しながら高周波数をアンダーサンプリングできます。待ち時間はわずか6クロック・サイクルです。
DC仕様では、±0.6LSB(標準)のINL、±0.1LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは0.6LSBRMSです。
デジタル出力は、ダブルデータレート(DDR) LVDSです。
ENC+ およびENC- 入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOSの入力信号を使って差動でドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルで、フルスピードでの高い性能を達成できます。
< | Bits |
LTC2153-12 | 12 |
LTC2153-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラ基地局
- ソフトウェア無線
- 医療用画像処理
- 高精細ビデオ
- テストおよび測定機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2153CUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2153CUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2153IUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2153IUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェアおよびシミュレーション 2
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ltc2153-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める