LTC5566

製造中

300MHz~6GHzの範囲で利得をプログラム可能なデュアル・ダウンコンバーティング・ミキサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電力変換利得:12dB
  • 出力IP3:35dBm
  • 0.5dBステップでのIF DVGAの範囲:15.5dB
  • プログラム可能なRF入力調整
  • 低消費電力モード
  • 3.3V 単電源
  • 短期間の開発を可能にするシンプルなSPI
  • –40℃~105℃で動作(TC
  • 非常に小型のソリューション・サイズ
  • 32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
LTC5566
300MHz~6GHzの範囲で利得をプログラム可能なデュアル・ダウンコンバーティング・ミキサ
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
ゲイン・ブロック 1
LTC6430-15 新規設計に推奨 直線性の高い差動RF/IFアンプ/A/Dコンバータ・ドライバ
フラクショナル N PLL 1
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
標準の高速A/Dコンバータ 1
LTC2158-14 新規設計には非推奨 デュアル14ビット310Msps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino 3

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く
Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2460A

LTC5566 | 300MHz - 6GHz Dual Programmable Gain Downconverting Mixer (Featuring LTC5566) (Companion Board DC2026C; Linduino Software Optional)

製品詳細

Demonstration circuit 2460A is optimized for evaluation of the LTC5566 dual programmable gain downconverting mixer. Each channel incorporates an active mixer and a digital IF VGA with 15.5dB gain control range. The IF gain of each channel is independently programmable through the SPI in 0.5dB steps. Its single-ended RF ports are tunable via the SPI or parallel control lines and have a range from 300MHz to 6GHz. The LO port is always matched to 50Ω from 150MHz to 6GHz with 10dB return loss. The differential IF port is usable from 1MHz to 500MHz. There is a reduced power mode available through the SPI, which lowers the total current consumption by 25%.

DC2460A
LTC5566 | 300MHz - 6GHz Dual Programmable Gain Downconverting Mixer (Featuring LTC5566) (Companion Board DC2026C; Linduino Software Optional)

最新のディスカッション

最近表示した製品