LTC5569
製造中300MHz~4GHz、3.3Vデュアル・アクティブ・ダウンコンバーティング・ミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.53
製品の詳細
- 高いIIP3:26.8dBm (1950MHz)
- 変換利得:2dB
- 低いノイズフィギュア:11.7dB (1950MHz)
- 5dBmのブロッキングで17dBのNF
- チャネル間分離:44dB
- 低消費電力:3.3V/600mW (合計)
- 超小型ソリューション
- 各ミキサにイネーブル・ピン
- 広いIF周波数範囲
- LO入力はすべてのモードで50Ωに整合
- 動作温度範囲:-40°C~105°C
- 16ピン(4mm × 4mm) QFNパッケージ
LTC5569デュアル・アクティブ・ダウンコンバーティング・ミキサは、低消費電力で小サイズが要求されるダイバーシティ・レシーバおよびMIMOレシーバのアプリケーション向けに最適化されています。各ミキサには、独立したLOバッファ・アンプ、アクティブ・ミキサ・コア、イネーブル・ピンを備えたバイアス回路があります。ICの対称性により、位相と振幅のコヒーレントなLO信号が各ミキサに与えられます。
RF入力は、1.4GHz~3.3GHzで50Ωに整合しており、この範囲の外のRF周波数でも簡単な外部整合を使って容易に整合させることができます。LO入力は、一方または両方のミキサがディスエーブルされていても1GHz~3.5GHzで50Ωに整合します。LO入力は、この範囲の外の周波数でも、最低350MHzまで、簡単な外部整合を使って容易に整合させることができます。低容量の差動IF出力は、最高1.6GHzまで使用可能です。
アプリケーション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ダイバーシティ・レシーバ
- MIMOインフラストラクチャ・レシーバ
- リモート無線装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
製品選択ガイド 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC5569IUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC5569IUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 1 | ||
LTC6946 | 最終販売 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
完全差動アンプ 1 | ||
LTC6420-20 | 最終販売 | 整合したデュアル1.8GHz差動アンプ/ADCドライバ |
標準の高速A/Dコンバータ 1 | ||
LTC2155-14 | 製造中 | デュアル、14ビット、170Msps ADC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC6946 | 最終販売 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く