LT5581

製造中

ダイナミックレンジが40dBの6GHz RMSパワー検出器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 周波数範囲:10MHz~6GHz
  • クレストファクタの高い(最大12dB)波形の精確な電力測定
  • 40dBのログ-リニア・ダイナミックレンジ
  • 全温度範囲で並外れた精度
  • 高速応答時間:立上り1μs、立下り8μs
  • 低消費電力:3.3Vで1.4mA
  • dBm単位のRF入力電力に対するログ-リニアなDC出力
  • 小型3mm×2mm 8ピンDFNパッケージ
  • シングルエンドRF入力
LT5581
ダイナミックレンジが40dBの6GHz RMSパワー検出器
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2362 製造中 TSOT-23パッケージの500ksps 12ビット・シリアルADC
ログ・RMSディテクタ 1
LTC5582 製造中 ダイナミックレンジが57dB の40MHz~10GHz RMS パワー検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
DC1314A

LT5581IDDB | 6GHz, 40dB RMS Power Detector Demo Board - optimized for 10MHz to 2.2GHz

製品詳細

DC1314A: Demo Board for LT5581 6GHz RMS Power Detector with 40dB Dynamic Range.

DC1314A
LT5581IDDB | 6GHz, 40dB RMS Power Detector Demo Board - optimized for 10MHz to 2.2GHz

最新のディスカッション

最近表示した製品