LTC485

製造中

低消費電力RS485インタフェース・トランシーバ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低消費電力:ICC=300μA(標準)
  • RS485インタフェース・アプリケーション向けに設計
  • 5V単電源
  • -7V~12Vの広いバス同相範囲により、バス上のデバイス間で±7Vのグランド電位差が可能
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 電源投入/切断時にドライバ出力にグリッチがないので、電源の入った状態でトランシーバを抜き差し可能
  • ドライバが3ステート出力または電源オフ時に高インピーダンスを維持
  • ドライバ出力とレシーバの合成インピーダンスにより、バス上に最大32個のトランシーバを接続可能(CグレードおよびIグレード)
  • 入力ヒステリシス:70mV(標準)
  • 30ns(標準)のドライバ伝搬遅延と5nsのスキューにより、最大2.5MBの動作が可能
  • ±60V保護のLTC2862とピン互換
LTC485
低消費電力RS485インタフェース・トランシーバ
Driver Outputs Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RS-485およびRS-422インターフェース 1
LTC2862 製造中 3V~5.5Vの±60Vフォルト保護付きRS485/RS422トランシーバ
絶縁型RS-485 1
LTM2881 製造中 絶縁型 RS485/RS422 μModule トランシーバ+電源
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-RS485HDEBZ

標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ

製品詳細

EVAL-RS485HDEBZは、半二重RS-485標準8ピンSOICフットプリントのトランシーバーを素早く簡単に評価できます。評価用ボードでは、スクリュー端子ブロックにより、ドライバ入力(DI)、レシーバー出力(RO)、ドライバ・イネーブル(DE)、レシーバの出力(RO)のデジタルI/Oに接続できます。バス信号AおよびB(半二重バス)をバスのスクリュー端子ブロックに接続できます。1つまたは2つの終端抵抗をジャンパ設定を使用してAおよびBに接続して、半二重RS-485ドライバおよびレシーバーを評価します。バスのプルアップとプルダウン(バイアス抵抗)にはフットプリントが提供されます。

ボードでの評価用のデバイスは別売りです。

EVAL-RS485HDEBZ
標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ
EVAL-RS485HDEBZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品