LTC3890-2

新規設計に推奨

低静止電流の60Vデュアル2フェーズ同期整流式降圧DC/DCコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4V~60V(絶対最大定格:65V)
  • 低い動作時IQ:50μA(1チャネルがオンしているとき)
  • 広い出力電圧範囲:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • RSENSEまたはDCRによる電流検出
  • 位相をずらしたコントローラにより、入力容量と電源起因のノイズを低減
  • 位相同期可能な周波数(75kHz~850kHz)
  • プログラム可能な固定周波数(50kHz~900kHz)
  • 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ動作、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
  • 電流制限値を選択可能
  • ドロップアウト電圧の非常に低い動作:デューティ・サイクル99%
  • 出力電圧のソフトスタートまたはトラッキングを調整可能
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 低いシャットダウン時IQ:14μA未満
  • 内蔵のLDOがVINまたはEXTVCCからゲート駆動回路に電力を供給
  • 高さの低い(0.75mm)5mm × 5mmの小型QFNパッケージ
LTC3890-2
低静止電流の60Vデュアル2フェーズ同期整流式降圧DC/DCコントローラ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
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
LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2236A-A

LTC3890EUH-2デモ用ボード | 16V ≤ VIN ≤ 60V、VOUT = 12V@25A

製品詳細

デモンストレーション回路2236A-Aは、LTC3890EUH-2を搭載した、高出力電圧、高効率の同期PolyPhase®降圧コンバータです。DC2336A-Aは、16V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大25Aの出力電流を供給できます。出力電圧は12Vに設定されていますが、変更により最大24Vまで設定できます。DC2236A-Aは、3種類の動作モードに対応します。固定周波数変調、パルス・スキッピング、およびBurst Mode®動作です。固定周波数モードの動作では、出力電流の最大化、出力電圧リップルの低減、低いノイズ・スイッチング・スペクトラムを実現します。Burst Modeは可変周波数スイッチング・アルゴリズムを採用、無負荷入力静止電流を最小化し、軽負荷時の効率を改善します。

DC2236A-A
LTC3890EUH-2デモ用ボード | 16V ≤ VIN ≤ 60V、VOUT = 12V@25A

最新のディスカッション

LTC3890-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品