LTC3890-1

新規設計に推奨

低消費電流の60V、デュアル、2フェーズ同期整流式降圧DC/DC コントローラ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲: 4V~60V (絶対最大定格は65V)
  • 動作時の低消費電流: 50μA (片方のチャネルがオン状態の場合)
  • 広い出力電圧範囲: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • RSENSEまたはDCR による電流検出
  • 位相をずらしたコントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
  • フェーズロック可能な周波数:75kHz~850kHz
  • プログラム可能な固定周波数:50kHz~900kHz
  • 軽負荷時に連続動作、パルススキップ動作、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
  • 低損失動作: 99% デューティサイクル
  • 出力電圧のソフトスタートまたはトラッキングを調整可能
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 出力の過電圧保護
  • シャットダウン時の低消費電流:< 14μA
  • 内部LDOがVIN またはEXTVCCからゲートドライブに電力を供給
  • 起動時の電流フォールドバックなし
  • 細型SSOPパッケージ
LTC3890-1
低消費電流の60V、デュアル、2フェーズ同期整流式降圧DC/DC コントローラ
High Efficiency Dual 8.5V/3.3V Output Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Output Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1244A

LTC3890EGN-1 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT1 = 3.3V @ 5A, VOUT2 = 8.5V @ 3A

製品詳細

Demonstration circuit 1244 is a Low Quiescent Current, Dual Output Synchronous Buck Converter featuring the LTC3890EGN-1. DC1244 converts a 4.5V to 60V voltage source to 3.3V at 5.0A and 8.5V at 3.0A. When the input voltage is close to or below 9V, the 8.5V output enters dropout mode.The "-1" version has a fixed current limit and current foldback. See data sheet for other differences.


 


eval board
DC2299A-B

LTC3890EGN-1 Demo Board | 6V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT1 = 5V @ 8A, VOUT2 = 12V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 2299A is a high input voltage, high efficiency synchronous dual output buck converter featuring the LTC3890EGN. The DC2299A has a wide input voltage range of 6V to 60V. The output voltages are set to 5V and 12V, however, the output voltage can go as high as 24V, with certain modifications. This demo board is capable of delivering up to 8A from the 5V output and up to 5A from the 12V output.

DC1244A
LTC3890EGN-1 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT1 = 3.3V @ 5A, VOUT2 = 8.5V @ 3A
DC1244A - Schematic
DC2299A-B
LTC3890EGN-1 Demo Board | 6V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT1 = 5V @ 8A, VOUT2 = 12V @ 5A
DC2299A - Schematic

最新のディスカッション

ltc3890-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品