LTC3882-1
新規設計に推奨デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DC電圧モード・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.37
製品の詳細
- PMBus/I2C準拠シリアル・インターフェース
- 電圧、電流、温度、および故障をモニタ
- プログラマブルな電圧、ソフト・スタート/ストップ、シーケンシング、マージニング、AVP、およびUV/OV/OC制限値
- 3V ≤VINSNS ≤ 38V、0.5V ≤VOUT ≤ 5.25V
- 出力電圧誤差:±0.5%
- プログラマブルなPWM周波数範囲または外部クロックの同期範囲:250kHz~1.25MHz
- 高精度PolyPhase®電流共有
- ECCと障害ログ機能を備えた内部EEPROM
- デバイスの電源電圧範囲:3V~13.2V
- 抵抗またはインダクタのDCRによる電流検出
- パワー・グッド出力電圧モニタ
- オプションで主なパラメータを抵抗でプログラミング
- 40ピン(6mm × 6mm)QFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC3882-1は、PMBus準拠シリアル・インターフェースを備えたデュアル、PolyPhase、DC/DC同期型降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスは、固定周波数、立上がりエッジ変調、電圧モード・アーキテクチャを採用しており、優れた過渡応答特性と出力レギュレーション特性に対応します。各PWMチャンネルは、パワー・ブロック、DrMOS、またはディスクリートFETドライバなど、広範囲の3.3V互換パワー段を使用して0.5V~5.25Vの出力電圧を発生できます。2、3、4、6、または8相動作のために、LTC3882-1デバイスを最大で4個並列に動作させることができます。
システム構成および監視は、LTpowerPlay™ソフトウェア・ツールによってサポートされています。LTC3882-1のシリアル・インターフェースを使用して、入力電圧、出力電圧/電流、温度、故障状態を読み出せます。大半の動作パラメータは、デジタル・インターフェースを介して設定、または起動時に使用するため内部EEPROMに保管できます。また、スイッチングの周波数と位相、出力電圧、およびデバイス・アドレスを外付けの設定抵抗を使用して設定できます。
PWMイネーブル出力 | TG/BGコントロール | HW書込み保護 | 専用のPGOOD | 差動VOUT検出 | |
LTC3882 | あり | あり | あり | なし | VOUT0のみ |
LTC3882-1 | なし | なし | なし | あり | VOUT0 &VOUT1 |
アプリケーション
- 大電流の分散給電システム
- サーバー、ネットワーク、ストレージ機器
- インテリジェントでエネルギー効率の高い電力レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 6
情報 1
仕様に関するお知らせ 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3882EUJ-1#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882EUJ-1#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882EUJ-1#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882EUJ-1#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882IUJ-1#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882IUJ-1#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882IUJ-1#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882IUJ-1#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3882
- LTC3882-1
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3882
- LTC3882-1
IBISモデル 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3882-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める