LTC3835-1
製造中低消費電流、同期整流式降圧コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.08
製品の詳細
LTC3835-1は、すべてNチャネルの同期パワーMOSFET段をドライブする、高性能な降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大650kHzまでのフェーズロック可能な周波数が可能です。
無負荷時の消費電流が80μAなので、バッテリ駆動システムの動作時間を延ばします。OPTI-LOOP補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答の最適化を図ることができます。LTC3835-1は高精度0.8Vリファレンスとパワーグッド出力インジケータを搭載しています。4V~36Vという広い入力電源範囲により、様々な種類のバッテリに対応します。
TRACK/SSピンにより、起動時に出力電圧をランプアップします。短絡が発生した場合は、電流フォールドバックによってMOSFETの熱放散を制限します。
CLKOUT/PHASMD | EXTVCC | PGOOD | Package | |
LTC3835 | Yes | Yes | Yes | TSSOP-20, 4x5 QFN-20 |
LTC3835-1 | No | No | No | GN-16, 3x5 DFN-16 |
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3835EDHC-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3835EDHC-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3835EGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3835EGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3835IDHC-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3835IDHC-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3835IGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3835IGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3835EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3835EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3835IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3835IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC3835EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3835EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3835IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3835IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3835EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3835EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3835IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3835IGN-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3835-1 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3835-1 Demo Circuit - Low IQ Synchronous Step-Down Controller (2-20V to -5.2V @ 1A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3835
- LTC3835-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3835-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める