LTC3835
製造中低IQ同期型ステップダウン・コントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.25
製品の詳細
- 広い出力電圧範囲:0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
- 低動作時静止電流:80μA
- OPTI-LOOP®補償によりCOUTが最小限に抑えられる
- 出力電圧の精度:1%
- 広いVIN範囲:動作電圧範囲:4V~36V
- フェーズロック可能な固定周波数(140kHz~650kHz)
- デュアルNチャンネルMOSFET同期型ドライブ
- 超低ドロップアウト動作:99%のデューティ・サイクル
- 調整可能な出力電圧ソフト・スタートまたはトラッキング
- 出力電流フォールドバック制限
- パワー・グッド出力電圧モニタ
- PolyPhase®アプリケーション用のクロック出力
- 出力過電圧保護
- 低シャットダウンIQ:10μA
- 内部LDOによりVINまたはVOUTからゲート・ドライブに電力を供給
- 軽負荷での選択可能な連続、パルス・スキップ、またはBurst Mode®動作
- 小型20ピンTSSOPまたは4mm × 5mm QFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC3835は、高性能のデュアル・ステップダウン・スイッチング・レギュレータ・コントローラで、すべてのNチャンネル同期型パワーMOSFET段を駆動します。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大650kHzのフェーズロック可能な周波数を使用できます。
80μAの無負荷時の低静止電流により、バッテリ駆動のシステムで動作時間が延長します。OPTI-LOOP補償により、幅広い出力容量およびESR値にわたって過渡応答を最適化できます。LTC3835は高精度0.8Vリファレンスとパワー・グッド出力インジケータを備えています。4V~36Vの入力電源範囲は幅広いバッテリ化学構造を網羅しています。
TRACK/SSピンは起動時に出力電圧を上昇させます。電流のフォールドバックは短絡状態のときにMOSFETの放熱を制限します。
部品番号 | CLKOUT/PHASMD | EXTVCC | PGOOD | パッケージ |
LTC3835 | Yes | Yes | Yes | FE20/4 × 5 QFN |
LTC3835-1 | No | No | No | GN16/3 × 5 DFN |
アプリケーション
- オートモーティブ・システム
- テレコム・システム
- バッテリ駆動デジタル・デバイス
- 分散型DC電源システム
本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。米国特許5408150、5481178、5705919、5929620、6304066、6498466、6580258、6611131により保護されています。
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3835EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3835EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3835EUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835EUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835EUFD#WPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835EUFD#WTRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3835IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3835IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835IUFD#WPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835IUFD#WTRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3835EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3835EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3835IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3835IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリコン発振器 2 | ||
LTC6908 | スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器 | |
LTC6909 | 製造中 | スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器 |
デュアル電源モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
プッシュボタン・コントローラ 1 | ||
LTC2955 | 新規設計に推奨 | 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ |
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1 | ||
LTC4364 | 新規設計に推奨 | 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3835 Demo Circuit - Low IQ Synchronous Step-Down Controller (4.5-32V to 3.3V @ 5A)
- LTC3835 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3835
- LTC3835-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3835に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める