LTC3727LX-1
製造中高効率2フェーズ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.24
製品の詳細
- 広い出力電圧範囲: 0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
- 位相非同調コントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
- OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
- ±1.5% の出力電圧精度
- パワーグッド出力電圧モニタ
- フェーズロック可能な固定周波数:250kHz~550kHz
- デュアルNチャネルMOSFET同期整流式ドライブ
- 広いVIN範囲:4V~28V動作
- 低損失動作:99%デューティ・サイクル
- 調整可能なソフトスタート電流ランプ
- フォールドバック出力電流制限
- 出力過電圧保護
- 低いシャットダウン電流:IQ = 20μA
- 固定周波数動作またはBurst Mode®動作を選択可能
- 小型28ピンSSOPおよび5mm×5mm QFNパッケージ
LTC3727LX -1は、すべてNチャネルの同期パワーMOSFET段をドライブする、高性能なデュアル降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大550kHzまでのフェーズロック可能な周波数が可能です。2つのコントローラの出力段を位相をずらして動作させることによって、入力コンデンサのESR に起因する電力損失とノイズを最小限に抑えます。
OPTI-LOOP補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答の最適化を図ることができます。また、高精度0.8Vリファレンスとパワーグッド出力インジケータを搭載しています。入力電源範囲が4V~28V(最大32V) と広く、あらゆる種類のバッテリに対応します。
VIN Range | VREF Accuracy Over Temp | Latch-Off | Min On-Time | |
LTC3727 | 4V - 36V | ±1% | No | 180ns |
LTC3727-1 | 4V - 36V | ±1% | Yes | 180ns |
LTC3727A-1 | 4V - 36V | ±1% | No | 120ns |
LTC3727LX-1 | 4V - 32V | ±1.5% | No | 120ns |
アプリケーション
- テレコム・システム
- 車載システム
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3727LXEG-1#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC3727LXEG-1#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC3727LXEUH-1#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3727LXEUH-1#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC3727LXEG-1#PBF | 製造中 | |
LTC3727LXEG-1#TRPBF | 製造中 | |
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3727LXEUH-1#PBF | 製造中 | |
LTC3727LXEUH-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3727
- LTC3727-1
- LTC3727A-1
- LTC3727LX-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc3727lx-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める